PRK3C.BT3/4T-200-M8
편광식 반사판 포토센서
제품 번호:
50133659
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | 3C |
| 작동 원리 | 반사 원리 |
| 어플리케이션 | 고투과성 병 감지 투명 필름 감지 |
| 특수 모델 | 오토콜리메이션 |
| 감지 범위 | 0 ... 3 m (안정된 감지 범위), 반사판 TK(S) 100x100 있음 |
| 제한 감지 범위 | 0 ... 3.6 m (일반적인 감지 범위), 반사판 TK(S) 100x100 있음 |
| 광원 | LED, 적색 |
| 파장 길이 | 635 nm |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| LED 그룹 | 면제 그룹(EN 62471에 따름) |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC, 리플 포함 |
| 잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 15 mA |
| 티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
| 종류 | 티치(Teach) 입력부 |
| 기능 | Light/Dark 전환 감도 설정 키보드 잠금장치 |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | light 스위칭 |
| 스위칭 주파수 | 1,500 Hz |
| 응답 시간 | 0.33 ms |
| 동작 전 딜레이 | 300 ms |
| 응답 지터 | 110 µs |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
| 케이블 길이 | 200 mm |
| 덮개 재료 | PUR |
| 케이블 색상 | 흑색 |
| 와이어 단면 | 0.2 mm² |
| 나사 크기 | M8 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PC-ABS |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
| 순중량 | 20 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식 | 두 개 M3 나사 슬리브 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
| 재료 호환성 | ECOLAB |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 파라미터 세팅 | 티치 버튼 |
| 조작부 기능 | 감도 설정 |
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 67III IP 69K |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |