PRKL 25B-S12

정렬 보조 장치

제품 번호: 50108005

Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
PRK25CL1/XX-M12
정렬 보조 장치
품목 번호: 50139665
  • 광원: 레이저
  • 광원: 레이저, 적색
  • 적합한적용대상: : 시리즈25C센서
  • 고정방식: 추가고정부품을사용해야함
품목 번호: 50139665
작동 원리 반사 원리
광원 레이저, 적색
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2007
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
스위칭 주파수 2,000 Hz
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 플라스틱
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 15 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -10 ... 40 °C
보호 등급 IP 66
IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD 모델 - zip
인증서 - ECOLAB - pdf