RDH 200

Header_RDH200_1400x400

유연한 사용: RDH 200 시리즈 RFID 리더

판독 범위가 최대 100mm이며 크기가 작음 

매끄러운 생산 공정 추적과 효율적인 재료 흐름 모니터링을 위해 RFID와 같은 현대적인 식별 시스템은 자동화된 생산 관리 시스템의 필수적인 구성 요소입니다.

특히 생산 셀 및 컨베이어 라인 위는 공간적 제약이 많습니다. RDH 202/242 시리즈 고주파 리더는 작은 크기가 눈에 띄는 특징이며 그 디자인으로 인해 매우 간편하고 유연하게 장착할 수 있고 최대 100mm의 판독 범위를 통해 폭넓은 어플리케이션 제공합니다.

신제품 RFID 리더는 IO-Link를 통해 RDH 242로, 또는 RS 232 인터페이스를 통해 RDH 202로 사용할 수 있습니다.

이 RFID 시리즈의 특장점은 NFC 어플리케이션에 대한 적합성입니다. RFID 산업 표준 ISO 15693 외에 RDH 202/242는 ISO 14443A 및 NFC 포럼 유형 2 및 5에 따른 RFID 태그 읽기 및 쓰기도 지원합니다. 즉, 리더는 NFC 태그 등을 통해 장비에서 인증에 사용할 수도 있습니다.



이점

  • 작은 크기에 넓은 판독 범위: RDH 202/242 시리즈 RFID 리더는 최대 100mm(사용한 RFID 트랜스폰더에 따라 다름)의 판독 범위를 통해 생산 관리 및 조립 구역에 유연하게 사용할 수 있습니다.
  • IO-Link를 통한 간단한 통합: 이 RFID 리더는 IO-Link 버전(RDH 242)으로 IO-Link 표준 1.1.3의 요구 사항을 완벽하게 충족하며 최신 IODD와 함께 제공되어 제품을 제어 시스템에 즉시 통합할 수 있습니다.
  • NFC 태그 판독: 일반적인 고주파 산업 표준 ISO 15693 외에 ISO 14443A 태그도 지원됩니다. 특히, NFC 태그(유형 2,5) 어플리케이션(예: 장비에서의 사용자 인증용)도 가능합니다.
  • 최저 -32°C 온도 범위 작동 시 최저 -32°C에 달하는 온도 저항성을 통해 RDH 202/242는 시장에도 우수한 기능을 자랑합니다. 그러므로 초저온 창고 어플리케이션에 무리 없이 사용할 수 있습니다.
  • 유연한 설치 옵션: 장치 후면은 특히 접근성이 우수한 빠르고 유연한 나사 장착 옵션이 결합된 설치판으로 설계되었습니다. 금속 표면에 직접 설치할 수도 있습니다.
  • 매력적인 가격 대비 고성능: 기술적 장점 및 경쟁력 있는 가격의 이점

품목 선택 바로 가기



주요 특장점 

최대 100 mm의 넓은 판독 범위
RFID200H_700x500px

68 x 68 x 42mm의 작은 장치 크기로 최대 100mm(태그 유형 및 태그 크기에 따라 다름)의 판독 범위를 제공합니다. 이는 시장에서도 경쟁력 있는 제품입니다. 이 때문에 협소한 설치 공간에도 어플리케이션 구현이 가능합니다.

NFC와의 호환성
NFC_700x500px

이 장치의 특장점은 NFC와의 호환성입니다. 일반적으로 이 세그먼트의 제품은 전통적인 고주파 RFID 산업 표준 ISO 15693으로 한정됩니다. RDH 202/242도 ISO 14443A 표준 및 NFC 포럼 유형 2 및 5의 이행을 포함하며 이는 대용량 데이터 메모리를 갖춘 RFID 태그 및 NFC 태그를 사용할 수 있다는 뜻입니다. 이는 장비에서 운영자의 인증이 필요한 산업 환경의 확장된 어플리케이션 시나리오를 가능케 합니다.

IO-Link를 통해 시스템에 빠르게 통합됨
leuze_io_link_700x500px_(1)

RDH 242는 IO-Link 모델로 설계되어 다수의 센서와 액추에이터가 시스템에 설치되어 있는 공장 자동화 및 생산 제어 어플리케이션에 적합합니다. 설치 및 감지와 생산 수준에서의 데이터 전송은 빠르고 간편해야 합니다. 컨테이너나 공작물을 나타내는 RFID 태그의 64비트 고유 ID와 같은 소량의 데이터를 캡처하는 데 적합하면 더 좋습니다. 제공된 IO 장치 설명(IODD)의 도움을 받아 큰 노력을 들이지 않고 RFID 리더를 시스템 제어부에 통합할 수 있습니다.

초저온 냉동 창고에서 사용 가능
RDH200_Kistenidentifikation_Intralogistik_700x500px

RDH 202/242는 최저 -32°C에 달하는 작동 온도 범위를 통해 초저온 냉동 구역의 어플리케이션 구현을 가능케 하는 최고의 가치를 제공합니다.

어플리케이션

Plastikbehlter-Intralogistik_700x500px

컨베이어 라인의 컨테이너 식별

요구 사항:
자재 흐름에서 컨테이너는 원하는 목적지로 자동 운송됩니다. 이렇게 하려면 컨테이너 및 그 내용물을 적재, 운송 또는 분배 스테이션 및 창고에서도 안정적으로 식별해야 합니다.

솔루션:
컨테이너 오염 증가 또는 정기적으로 요구되는 세척 공정 등으로 인해 바코드 라벨을 안정적으로 판독할 수 없을 때 RFID를 사용하여 식별할 수 있습니다. RDH 202/242는 RFID 태그 위치가 고정되어 있고 판독 거리가 정의된 컨테이너를 동적으로도, 안정적으로 판독하는 데 사용할 수 있습니다. 소위 onMetal 태그 사용 시 금속 컨테이너도 판독할 수 있습니다.

Produktionssteuerung-in-Fertigungszellen_700x500px_(2)

생산 셀에서의 생산 관리

요구 사항:
생산 셀에는 대개 공간이 협소합니다. 그러므로 식별 시스템은 크기가 작고 설치 중에 접근이 용이해야 합니다. 개별 생산 단계는 RFID 태그에 문서화되는 경우가 많습니다. 즉, 공작물, 부품 또는 트레이를 식별하는 것 외에 기록 과정도 필요합니다.

솔루션:
RDH 202/242 시리즈 RFID 리더는 크기가 68 x 68 x 42mm(99 x 68 x 42mm, 베이스 플레이트 포함)로 작고, 유연한 장착 옵션으로 인해 매우 빠르게 장착할 수 있습니다. 구현된 명령 세트는 데이터 쓰기 기능을 지원하며, ISO 15693 및 14443A와 같은 고주파(HF) 표준과 완벽한 호환성을 제공합니다. 이를 통해 다양한 메모리 용량을 가진 RFID 태그를 폭넓게 선택할 수 있습니다.

Benutzerauthentifizierung_700x500px

장비의 사용자 인증

요구 사항:
장비 또는 시스템 제어부에 대한 파라미터 항목이나 구성을 변경하기 위해 사용자 역할에 따라 개별 권한이 할당될 때가 많습니다. 항목을 생성하기 위해 장비 운영자는 본인 인증을 해야합니다.

솔루션:
NFC 호환성 덕분에 운영자는 (예를 들어 RDH 202/242를 사용하여 시스템에서 감지된) 개별적으로 프로그래밍된 NFC 카드나 전자 열쇠를 사용할 수 있습니다. 이후 운영자는 이전에 할당된 사용자 권한을 사용하여 인증됩니다. 또한 이로 인해 직원은 일반적으로 시간 기록에 사용하는 자신의 전자 직원 카드(NFC 통신을 사용하는 경우)를 인증에 사용할 수 있습니다.

기술적 특징

특징RDH 202RDH 242
빈도HF(13.56MHz)HF(13.56MHz)
판독 범위최대 100mm최대 100mm
RFID 표준ISO/IEC 15693
ISO/IEC 14443A
NFC 유형 2, 5
ISO/IEC 15693
ISO/IEC 14443A
NFC 유형 2, 5
인터페이스RS 232IO-Link, V 1.1.3
COM 3
치수68 x 68 x 42mm 
(99 x 68 x 42mm, 베이스 플레이트 포함)
68 x 68 x 42mm
(99 x 68 x 42mm, 베이스 플레이트 포함)
하우징 소재PCPC
작동 온도-32 … +60°C-32 … +60°C
보관 온도 -40 … +85°C-40 … +85°C
보호 등급IP67IP67
인증CE, UL, FCC, ETA-WPC, SRRCCE, UL, FCC, ETA-WPC, SRRC