영역 스캐너

이 장치는 빠르게 회전하는 레이저 측정 빔을 이용하여 주변을 스캔합니다. 이를 통해 장치 바로 앞에 있는 물체 및 먼 거리에 있는 물체를 감지할 수 있고 물체의 윤곽을 측정할 수 있습니다. 개방각이 190°이고 측정 거리가 최대 65m인 레이저 스캐너는 1헥타르의 면적을 모니터링할 수 있습니다. 측정 데이터는 직렬 또는 이더넷 인터페이스를 통해 출력됩니다. 히팅 옵션을 사용하면 스캐너를 -20°C 이하에서 작동할 수 있습니다. 최대 50Hz의 스캔 속도는 계속해서 시장에 새 기준을 제시하고 있습니다.