MLD 300
별도의 송수신기가 있는 이 Type 2/PL c 멀티 라이트 빔 안전 센서는 최대 70m의 넓은 범위를 감지할 수 있고, 2, 3, 및 4빔 버전으로 사용할 수 있습니다. 이 센서는 레이저 정렬 보조 기능으로 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 특히 편향 미러를 사용하면 다방면의 안전 조치에 도움이 됩니다. 오류가 없는 매개변수 설정과 빠른 장치 교환을 위해 모든 MLD는 배선을 통해 구성됩니다. 멀티 스캔 기능을 이용하여 까다로운 환경에서도 장치가 안정적으로 작동합니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 84개의 제품이 검색됨
결합 제품
MLD300-XT2
멀티 라이트빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66001500
- 최대감지범위: 20 ... 70 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
결합 제품
MLD300-XT3
멀티 라이트빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66001600
- 최대감지범위: 20 ... 70 m
- 빔개수: 3 개수
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
결합 제품
MLD300-XT4
멀티 라이트빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66001700
- 최대감지범위: 20 ... 70 m
- 빔개수: 4 개수
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
결합 제품
MLD300-T2L
멀티 라이트빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66002100
- 최대감지범위: 0.5 ... 50 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 예
결합 제품
MLD300-T3L
멀티 라이트빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66002200
- 최대감지범위: 0.5 ... 50 m
- 빔개수: 3 개수
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 예
결합 제품
MLD300-T4L
멀티 라이트빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66002300
- 최대감지범위: 0.5 ... 50 m
- 빔개수: 4 개수
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 예
결합 제품
MLD300-XT2L
멀티 라이트빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66002500
- 최대감지범위: 20 ... 70 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 예
결합 제품
MLD300-XT3L
멀티 라이트빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66002600
- 최대감지범위: 20 ... 70 m
- 빔개수: 3 개수
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 예
결합 제품
MLD300-XT4L
멀티 라이트빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66002700
- 최대감지범위: 20 ... 70 m
- 빔개수: 4 개수
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 예
상품 정보: 26. 11. 19.