MLDSET
안전 센서 세트 MLDSET는 뮤팅 기능이 있는 접근 보호 장치를 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 사전 조립된 세트는 플러그 연결로 즉시 사용 가능하기 때문에 효율적으로 구성하고 신속하게 시운전할 수 있습니다. 다양한 뮤팅 작업에 맞게 조정된 다양한 사전 조립 모델을 사용할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 13개의 제품이 검색됨
MLDSET-M1-1300L
안전센서 세트
품목 번호:
66900022
- 최대감지범위: 0 ... 8 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능, 두 번째 뮤팅 신호용 대안 커넥터, 뮤팅 이네...
- 통합된뮤팅표시램프: 예
MLDSET-M1-1300T
안전센서 세트
품목 번호:
66900021
- 최대감지범위: 0 ... 8 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능, 두 번째 뮤팅 신호용 대안 커넥터, 뮤팅 이네...
- 통합된뮤팅표시램프: 예
MLDSET-M1-1600L
안전센서 세트
품목 번호:
66900024
- 최대감지범위: 0 ... 8 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능, 두 번째 뮤팅 신호용 대안 커넥터, 뮤팅 이네...
- 통합된뮤팅표시램프: 예
MLDSET-M1-1600T
안전센서 세트
품목 번호:
66900023
- 최대감지범위: 0 ... 8 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능, 두 번째 뮤팅 신호용 대안 커넥터, 뮤팅 이네...
- 통합된뮤팅표시램프: 예
MLDSET-M1-1600T4
안전센서 세트
품목 번호:
66900012
- 최대감지범위: 0 ... 8 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능, 두 번째 뮤팅 신호용 대안 커넥터, 뮤팅 이네...
- 통합된뮤팅표시램프: 예
MLDSET-M2-1300L
안전센서 세트
품목 번호:
66900026
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 빔개수: 3 개수
- 기능: 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능, 두 번째 뮤팅 신호용 대안 커넥터, 뮤팅 이네...
- 통합된뮤팅표시램프: 예
MLDSET-M2-1300T
안전센서 세트
품목 번호:
66900025
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 빔개수: 3 개수
- 기능: 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능, 두 번째 뮤팅 신호용 대안 커넥터, 뮤팅 이네...
- 통합된뮤팅표시램프: 예
MLDSET-M2-1600L
안전센서 세트
품목 번호:
66900028
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 빔개수: 3 개수
- 기능: 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능, 두 번째 뮤팅 신호용 대안 커넥터, 뮤팅 타임...
- 통합된뮤팅표시램프: 예
MLDSET-M2-1600T
안전센서 세트
품목 번호:
66900027
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 빔개수: 3 개수
- 기능: 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능, 두 번째 뮤팅 신호용 대안 커넥터, 뮤팅 이네...
- 통합된뮤팅표시램프: 예
MLDSET-M2-1600T4
안전센서 세트
품목 번호:
66900013
- 최대감지범위: 0.5 ... 6 m
- 빔개수: 3 개수
- 기능: 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능, 두 번째 뮤팅 신호용 대안 커넥터, 뮤팅 이네...
- 통합된뮤팅표시램프: 예
상품 정보: 26. 11. 19.