ERS200
비상 정지 로프 스위치 ERS200은 위험 구역이 넓은 곳에서 주로 사용됩니다. 로프를 당겨 작동하면 위험 구역을 따라 빠르게 작동하며 간단하게 조작할 수 있습니다. 3개의 케이블 접근 방향을 이용하면 스위치를 간단하게 통합할 수 있습니다. 로프의 길이가 긴 경우 온도 보상 기능을 사용합니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 12개의 제품이 검색됨
ERS200-M0C1-M20-HLR
비상 정지 케이블 스위치
품목 번호:
50149995
- 접점어셈블리: 1NC + 1NO
- 작동방향: 종축에
- 액추에이터,케이블길이: 24 m
- 추출력,액추에이터잠금해제: 83 N
ERS200-M0C3-M20-HAL
비상 정지 케이블 스위치
품목 번호:
63000524
- 접점어셈블리: 1NC + 1NO
- 작동방향: 좌측으로
- 액추에이터,케이블길이: 70 m
- 추출력,액추에이터잠금해제: 235 N
ERS200-M0C3-M20-HAR
비상 정지 케이블 스위치
품목 번호:
63000522
- 접점어셈블리: 1NC + 1NO
- 작동방향: 우측으로
- 액추에이터,케이블길이: 70 m
- 추출력,액추에이터잠금해제: 235 N
ERS200-M0C3-M20-HLR
비상 정지 케이블 스위치
품목 번호:
63000500
- 접점어셈블리: 1NC + 1NO
- 작동방향: 종축에
- 액추에이터,케이블길이: 24 m
- 추출력,액추에이터잠금해제: 83 N
ERS200-M1C1-M20-HAL
비상 정지 케이블 스위치
품목 번호:
63000525
- 접점어셈블리: 2NC
- 작동방향: 좌측으로
- 액추에이터,케이블길이: 70 m
- 추출력,액추에이터잠금해제: 235 N
ERS200-M1C1-M20-HAR
비상 정지 케이블 스위치
품목 번호:
63000523
- 접점어셈블리: 2NC
- 작동방향: 우측으로
- 액추에이터,케이블길이: 70 m
- 추출력,액추에이터잠금해제: 235 N
ERS200-M1C3-M20-HLR
비상 정지 케이블 스위치
품목 번호:
63000501
- 접점어셈블리: 2NC
- 작동방향: 종축에
- 액추에이터,케이블길이: 24 m
- 추출력,액추에이터잠금해제: 83 N
ERS200-M4C1-M12-HLR
비상 정지 케이블 스위치
품목 번호:
63000504
- 접점어셈블리: 2NC + 1NO
- 작동방향: 종축에
- 액추에이터,케이블길이: 24 m
- 추출력,액추에이터잠금해제: 83 N
ERS200-M4C1-M20-HLR
비상 정지 케이블 스위치
품목 번호:
63000503
- 접점어셈블리: 2NC + 1NO
- 작동방향: 종축에
- 액추에이터,케이블길이: 24 m
- 추출력,액추에이터잠금해제: 83 N
ERS200-M4C3-M20-HAL
비상 정지 케이블 스위치
품목 번호:
63000521
- 접점어셈블리: 2NC + 1NO
- 작동방향: 좌측으로
- 액추에이터,케이블길이: 70 m
- 추출력,액추에이터잠금해제: 235 N
ERS200-M4C3-M20-HAR
비상 정지 케이블 스위치
품목 번호:
63000520
- 접점어셈블리: 2NC + 1NO
- 작동방향: 우측으로
- 액추에이터,케이블길이: 70 m
- 추출력,액추에이터잠금해제: 235 N
ERS200-M4C3-M20-HLR
비상 정지 케이블 스위치
품목 번호:
63000502
- 접점어셈블리: 2NC + 1NO
- 작동방향: 종축에
- 액추에이터,케이블길이: 24 m
- 추출력,액추에이터잠금해제: 83 N
상품 정보: 26. 11. 19.