L250
사용 시 이점
- 최적의 조작 방지 기능: RFID 코딩 액추에이터를 통해 별도의 설치 수단이 필요 없음
- 안전 회로에 간편하게 통합: OSSD 안전 출력을 통해 모든 장치를 안전 회로에 간편하게 통합 가능
- 간편한 구성 및 현대적인 디자인: 적합한 도어 손잡이와 록아웃 태그아웃 잠금장치 및 비상 정지 버튼이 있는 적합한 명령 장치를 통해 현대적인 디자인으로 안전 도어에 완벽한 안전 기능을 간편하게
구성 가능
주요 특장점
액추에이터의 조인트와 장치의 챔퍼 처리된 큰 개구부는 센서와 액추에이터 간의 충돌 위험을 줄이고 도어가 잘못 닫히더라도 손상을 방지합니다. 오염 물질이 쌓인 경우 열린 통로를 통해 뒤쪽으로 오염 물질을 밀어내기만 하면 됩니다. 특별한 디자인은 최대의 안정성과 가용성을 보장합니다.
옵션으로 제공되는 제어 장치 CD-B는 안전 도어의 안전 기능 구성을 단순화합니다. 제어 장치와 잠금장치는 동일한 치수 및 동일한 디자인으로 제공됩니다. 따라서 시각적으로나 기능적으로 최적으로 조합된 모듈이 만들어집니다. 요구 사항, 리셋 및 비상 정지를 위한 통합 버튼이 있는 모듈은 출입 도어에 안전하게 설치하기 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다.
전체가 금속으로 제작된 록아웃 태그아웃 장치는 개별 자물쇠를 사용하여 작업자가 위험 영역에 갇히는 것을 방지합니다. 이를 위해 빨간색 슬라이더를 위로 이동하고 자물쇠를 겁니다. 이로써 개구부가 기계식으로 잠기고 액추에이터의 RFID 감지도 차단됩니다. 3.5mm 걸쇠가 달린 자물쇠를 최대 5개까지 긴 아일릿에 걸 수 있습니다.
도어 손잡이 AC-L250-SH2는 견고한 설계와 현대적이고 인체공학적인 디자인을 자랑합니다. 고정 나사는 스냅인 보호 캡으로 보이지 않게 덮여 있습니다. 따라서 먼지가 쌓이는 것을 방지하고 청소가 간편합니다. 또한 조작 방지 기능 덕분에 기본형 나사도 사용할 수 있으므로 특수 안전 나사가 필요하지 않습니다. 손잡이는 회전 도어(우측 또는 좌측 힌지) 및 슬라이딩 도어(좌측 또는 우측 개방식)에 사용하기에 적합합니다.
기술적 특징
| L250 | |
| EN ISO 14119에 따른 잠금장치가 있는 인터락 장치(Type 4) | |
| 최대의 조작 방지를 위한 RFID 코딩 액추에이터 | |
| 하나의 장치로 Performance Level PL e/SIL 3 달성 | |
| 중소형 안전 도어에 범용으로 사용할 수 있는 2,100N의 체결력 | |
| 보호 등급 IP 67 / IP 69K의 콤팩트하고 청소가 용이한 테크폴리머 하우징 | |
| 인체공학적으로 최적화된 통합 패닉 버튼을 이용한 비상 탈출로 잠금 해제 기능 | |
| 잠금 해제된 상태에서 20N의 낮은 체결력으로 보호 장치가 저절로 열리지 않도록 제자리에 고정 | |
| 장치의 빠른 진단을 위한 6개의 LED | |
| 3가지 활성화 모드 | |
| 연결 케이블, 보조 해제장치, 패닉 버튼의 유연한 90도 단위 정렬 및 3면 고정 방식으로 인해 다양하게 장착 가능 | |
| 액세서리: 록아웃 태그아웃 장치, 5m 케이블이 포함된 원격 비상 탈출로 잠금 해제 버튼, 도어 손잡이, 명령 장치(디자인 및 기능 맞춤형) |
품목 목록
- 액추에이터용티치입력부: 아니요
- 작동원리: 동작 회로 원리 - 활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- 코딩단계: 높음
- 액추에이터용티치입력부: 아니요
- 작동원리: 동작 회로 원리 - 활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- 코딩단계: 높음
- 액추에이터용티치입력부: 아니요
- 작동원리: 동작 회로 원리 - 활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- 코딩단계: 낮음
- 해제장치: 비상 해제 센서, 보조 해제
- 액추에이터용티치입력부: 예
- 작동원리: 폐쇄 회로 원리 - 비활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- 코딩단계: 낮음
- 액추에이터용티치입력부: 아니요
- 작동원리: 폐쇄 회로 원리 - 비활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- 코딩단계: 낮음
- 해제장치: 비상 해제 센서, 보조 해제
- 액추에이터용티치입력부: 아니요
- 작동원리: 동작 회로 원리 - 활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- 코딩단계: 낮음
- 해제장치: 비상 해제 센서, 자물쇠가 포함된 보조 해제
- 액추에이터용티치입력부: 예
- 작동원리: 폐쇄 회로 원리 - 비활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- 코딩단계: 높음
- 해제장치: 비상 해제 센서, 보조 해제
- 액추에이터용티치입력부: 예
- 작동원리: 동작 회로 원리 - 활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- 코딩단계: 높음
- 액추에이터용티치입력부: 아니요
- 작동원리: 동작 회로 원리 - 활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- 코딩단계: 낮음
- 액추에이터용티치입력부: 아니요
- 작동원리: 동작 회로 원리 - 활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- 코딩단계: 낮음
- 해제장치: 비상 해제 센서, 보조 해제
- 액추에이터용티치입력부: 예
- 작동원리: 동작 회로 원리 - 활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- 코딩단계: 높음
- 액추에이터용티치입력부: 예
- 작동원리: 동작 회로 원리 - 활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- 코딩단계: 높음