위치 스위치
안전 포지셔닝 스위치 S300은 최종 위치 도달 여부를 모니터링합니다. 이 스위치는 기계의 위치 모니터링을 위해 사용되거나 힌지 스위치의 대안으로 사용됩니다. 위치 스위치는 IP 67 보호 등급에 따른 금속 하우징을 가지며 다양한 접점 세트와 함께 사용할 수 있습니다. 플런저와 다양한 액추에이터가 포함된 모델은 설치 상황에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다.
개요
사용 시 이점
주요 특장점
기술적 특징 및 다운로드
제품 목록
사용 시 이점
- 다양한 어플리케이션에 설치 가능: 최대 4가지 접근 방향이 가능한 액추에이터와 3가지 케이블 삽입구로 다양한 어플리케이션에 장치를 손쉽게 설치할 수 있음
- 안전 회로에 간편하게 연결: 직접 개방 접점으로 모든 장치를 안전 회로에 간편하게 연결
- 최적으로 맞춤 조정: 10° 단위로 액추에이터 각도 조절 가능
- 간편하게 스위칭 포인트 조절: 기본형 드라이버 사용
주요 특장점
다양한 액추에이터가 제공되어 각 설치 환경에 맞춰 조정하는 과정이 간편해집니다. 또한, 스위치에서 액추에이터의 각도와 접근 방향을 조절할 수 있습니다.
기술적 특징
| S300 | |
| EN ISO 14119에 따른 인터락 장치가 없는 안전 잠금 장치(Type 1) | |
| 플라스틱(테크노폴리머) 및 금속 하우징, 보호 등급 IP 67 | |
| EN ISO 141169에 따라 코딩되지 않은 캠에 의해 작동 | |
| 안전 회로 통합을 위한 friction-locking 접점 | |
| 개별적으로 조절 가능한 액추에이터 접근 방향 및 10° 단위의 액추에이터 각도를 통해 일반적 사용 가능 | |
| 스위칭 방향 선택 가능 | |
| 플런저 액추에이터 및 다양한 롤 액추에이터가 포함된 모델 | |
| 수명이 매우 길고 견고함 |
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 11개의 제품이 검색됨
S300-M0C3-M20-15
안전 포지셔닝 스위치
품목 번호:
63000300
- 접점어셈블리: 1NC + 1NO
- 스위칭원리: 스냅 작동 접점
- 연결: 단자
- 케이블인입부개수: 3 개수
S300-M0C3-M20-31
안전 포지셔닝 스위치
품목 번호:
63000302
- 접점어셈블리: 1NC + 1NO
- 스위칭원리: 스냅 작동 접점
- 연결: 단자
- 케이블인입부개수: 3 개수
S300-M13C3-M20-15
안전 포지셔닝 스위치
품목 번호:
63000301
- 접점어셈블리: 2NC + 1NO
- 스위칭원리: 슬로우 작동 접점
- 연결: 단자
- 케이블인입부개수: 3 개수
S300-M13C3-M20-31
안전 포지셔닝 스위치
품목 번호:
63000303
- 접점어셈블리: 2NC + 1NO
- 스위칭원리: 슬로우 작동 접점
- 연결: 단자
- 케이블인입부개수: 3 개수
S300-M13C3-M20-CB
안전 포지셔닝 스위치
품목 번호:
63000304
- 접점어셈블리: 2NC + 1NO
- 스위칭원리: 슬로우 작동 접점
- 연결: 단자
- 케이블인입부개수: 3 개수
S300-M13C3-M20-SB
안전 포지셔닝 스위치
품목 번호:
63000305
- 접점어셈블리: 2NC + 1NO
- 스위칭원리: 슬로우 작동 접점
- 연결: 단자
- 케이블인입부개수: 3 개수
S300-P0C1-M20-CB
안전 포지셔닝 스위치
품목 번호:
63000310
- 접점어셈블리: 1NC + 1NO
- 스위칭원리: 스냅 작동 접점
- 연결: 단자
- 케이블인입부개수: 1 개수
S300-P13C1-M20-CB
안전 포지셔닝 스위치
품목 번호:
63000306
- 접점어셈블리: 2NC + 1NO
- 스위칭원리: 슬로우 작동 접점
- 연결: 단자
- 케이블인입부개수: 1 개수
S300-P13C1-M20-SB
안전 포지셔닝 스위치
품목 번호:
63000308
- 접점어셈블리: 2NC + 1NO
- 스위칭원리: 슬로우 작동 접점
- 연결: 단자
- 케이블인입부개수: 1 개수
상품 정보: 26. 11. 5.