분리형 액추에이터가 장착된 스위치
S20 및 S200 시리즈의 별도 액추에이터가 포함된 안전 스위치는 견고한 하우징과 다양한 설치 옵션 덕분에 범용으로 사용할 수 있습니다. 액추에이터에 대해 5가지 접근 방향이 있습니다. 깔때기 모양의 삽입구를 통해 작동 장치가 중앙에 배치되며, 이로써 작동 안정성이 향상됩니다. 다양한 접점 구성, 케이블이나 커넥터를 통한 연결 및 다양한 액추에이터는 고객의 어플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다.
제품 라인
사용 시 이점
주요 특징
기술적 특징
예술가
사용 시 이점
- 가장 경제적인 솔루션: 도어 및 플랩 모니터링
- 안전 회로에 간편하게 연결: 직접 개방 접점으로 모든 장치를 안전 회로에 간편하게 연결
- 다양한 설치 환경에 맞춰 간편하게 조정: 5가지 방향으로 접근 가능한 액추에이터를 통해
- 원치 않는 기계 작동 중지(다운 타임) 방지: 여유 있는 사이즈의 액추에이터 헤드를 통해
주요 특장점
다양한 액추에이터로 항상 기계나 장비에 알맞은 설치 옵션을 제공합니다. 스위치의 모든 액추에이터에는 최대 4.5mm의 여유 있는 사이즈의 액추에이터 헤드가 제공됩니다. 이로써 작은 움직이나 보호 장치로 인한 원치 않는 기계 작동 중지(다운 타임)가 발생하지 않게 됩니다.
기술적 특징
| S20 / S200 | ||
| EN ISO 14119에 따른 인터락 장치가 없는 안전 잠금 장치(Type 2) | ||
| S20: 플라스틱(테크노폴리머) 하우징, 보호 등급 IP 67; S200: 금속 하우징, 보호 등급 IP 67 | ||
| EN ISO 14119에 따른 기계 감지 장치가 있는 낮은 엔코딩의 액추에이터 | ||
| 안전 회로 통합을 위한 friction-locking 접점 | ||
| 표준 디자인을 통한 쉬운 조립 | ||
| 헤드를 90° 단위로 조절할 수 있습니다. 위쪽에 삽입부가 있어 액추에이터를 5가지 방향으로 접근할 수 있습니다. | ||
| 최대 8개의 다양한 액추에이터 | ||
| 긴 수명을 위한 고급 실버 접점 |
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 14개의 제품이 검색됨
상품 정보: 26. 11. 2.