싱글 라이트 빔 안전 센서
싱글 라이트빔 안전 센서는 특히 설치 공간이 협소하고 평평한 장착 표면이 없는 기계 디자인에 유연하게 통합될 수 있습니다. 이 센서는 위험 구역 보호장치, 접근 안전장치 및 충돌 방지용으로 사용됩니다. 이 안전센서는 외부 모니터링이 있는 Type 2 및 Type 4 장치와 자가 감시형 Type 4 장치로 사용할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 15개의 제품이 검색됨
결합 제품
MLD500-T1/A
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66501001
- 최대감지범위: 0.5 ... 70 m
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
- 인터페이스: AS 인터페이스, 작업 안전
결합 제품
MLD500-T1/A
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66501001
- 최대감지범위: 0.5 ... 70 m
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
- 인터페이스: AS 인터페이스, 작업 안전
결합 제품
결합 제품
MLD500-T1L/A
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66502001
- 최대감지범위: 0.5 ... 70 m
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 예
- 인터페이스: AS 인터페이스, 작업 안전
결합 제품
MLD500-T1L/A
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66502001
- 최대감지범위: 0.5 ... 70 m
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 예
- 인터페이스: AS 인터페이스, 작업 안전
결합 제품
결합 제품
MLD500-XT1/A
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66501401
- 최대감지범위: 20 ... 100 m
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
- 인터페이스: AS 인터페이스, 작업 안전
결합 제품
MLD500-XT1/A
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66501401
- 최대감지범위: 20 ... 100 m
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
- 인터페이스: AS 인터페이스, 작업 안전
결합 제품
MLD520-R1L
싱글 라이트 빔 안전 센서 수신기
품목 번호:
66556000
- 기능: 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능, 배선당 설정, 외부 장치 모니터링(EDM), ...
결합 제품
MLD520-XR1
싱글 라이트 빔 안전 센서 수신기
품목 번호:
66553400
- 기능: 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능, 배선당 설정, 외부 장치 모니터링(EDM), ...
상품 정보: 26. 11. 16.