PPIC_Induktive_Sensoren_Header_1400x400

비용 효과가 뛰어난 유도형 센서: 산업 자동화를 위한 IS D Eco 시리즈

새로운 IS D 시리즈 유도형 센서에서는 여러 가지의 산업 분야에서 금속 물체를 비접촉식으로 감지할 수 있는 범용적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공해 드립니다. 포트폴리오에는 매립형 및 비 매립형 설치 변형의 원통형 디자인 M8, M12, M18 및 M30이 있습니다. 이 센서는 외부 나사산 덕분에 설치가 간편하며 UL 인증을 받아 국제 표준 요구 사항을 충족하기 위해서 UL 인증을 받은 상태입니다. 가격 대비 성능이 뛰어난 IS D 시리즈는 많은 센서를 사용하는 프로젝트를 위한 비용 효과적인 솔루션입니다.

제품 목록 바로 가기

사용 시 이점

  • 다양한 산업 분야의 광범위한 적용 분야에 적합합니다
  • 효율적인 비용으로 뛰어난 성능 지원
  • 최대 2배의 스위칭 거리
  • 외부 나사산이 있는 일반적인 원통형 디자인
  • 다양한 어플리케이션을 위한 강력한 휨 방지 기능(케이블 변형용)
  • UL 인증

응용 분야

Enpositionierung_700x500px_(1)

화물 핸들링 장치 끝 위치 감지

요구 사항:
지게차 또는 이동식 화물 핸들링 장치가 있는 차량의 경우라면, 예를 들면 포크 또는 텔레스코프의 촤종 위치를 감지하여 들어올리는 작업을 중지하며 주행 동작을 가능하게 해야 하는 것입니다.

솔루션:
IS D 시리즈 유도형 센서는 금속 리프팅 암의 끝 위치를 안정적으로 감지합니다. 필요한 스위칭 거리와 조립 방식에 따라 준매립형 및 비 매립형 버전을 사용할 수 있습니다. 예를 들면 매립형 IS D12MM/4NO-4E0은 최대 4mm의 스위칭 거리를 구현합니다.
Taenzerrolle_700x500px

댄서 롤 위치 감지

요구 사항:
접착식 라벨기의 경우라면, 벨트 장력 또는 캐리어 테이프 파손 상태에 미리 장력을 가한 댄서 롤을 사용하여 이를 감지해야 합니다. 본 위치는 여러 가지의 라벨 재료를 사용하여 조정할 수 있어야 합니다.

솔루션:
유도형 센서는 예를 들어 캐리어 테이프가 찢어진 경우 롤러의 금속 베이스를 감지한 다음 결함을 수정할 수 있도록 해당 신호를 방출합니다. 굽힘 방지 기능을 갖춘 IS D 시리즈의 콤팩트한 디자인(예를 들면 IS D08MM/4NO)은 이 적용 분야에 매우 적합한 솔루션입니다.