IS200_1400x400

원거리 감지 범위를 사용한 유도형 센서

최대 40mm의 스위치 거리용

모든 산업군에서 금속을 비접촉식으로 감지하는 데 유도형 센서를 사용합니다. 기계 제어에 있어 작동하는 기계 부품의 위치 감지는 매우 중요합니다. 강철, 알루미늄, 구리 합금 또는 스테인리스 스틸로 제작된 공구, 투입 재료 또는 최종 제품을 감지해야 하는 경우에도 유도형 센서를 사용을 권장합니다.

근접 센서라고도 부르는 유도형 센서는 단거리에서 금속 물체를 안정적으로 감지합니다. 새로운 유도형 센서는 기존 센서보다 최대 3배 더 긴 감지 범위를 제공합니다. 따라서, 본 센서는 설치 공간이 좁은 상태이거나, 거리가 멀거나 공차가 큰 적용 분야에도 적합한 적용 대상인 것입니다. 예를 들면 부정확한 상태의 정렬이나 기계적인 유격 또는 진동을 가진 경우에도 적합한 적용 대상인 것입니다. 

IS 200MM.2라는 모델명의 강력한 센서는 니켈 도금 황동으로 제작되었으며 원통형 M12, M18, M30 하우징으로 제공해 드립니다. 이 센서는 높은 기계식 스트레스가 발생하는 상황에서도 사용할 수 있으며, 높은 정확도를 갖춘 측정 및 가격 대비 우수한 성능으로 반복 정밀도를 제공합니다. 최대 40mm의 스위칭 거리를 사용하여 본 센서는 해당 용도에 따라서 입형 또는 비 매입형으로 설치하실 수 있는 것입니다. 본 센서들은 기존의 유도형 제품 포트폴리오를 확장하는 것입니다.

품목 목록 바로 가기

사용 시 이점

  • 금속 물체에 대한 비용 효과적인 감지
  • 높은 스위칭 거리는 더 큰 공차를 갖춘 기계 컨셉을 가능하게 해주는 것입니다
  • 물체와 더 먼 거리에 센서를 설치하게 된다면 충돌 발생을 줄일 수 있는 것입니다
  • 보관 비용 절감: 센서 모델은 여러 가지의 범위에서 사용 가능합니다.
  • 강력한 디자인: 먼지 또는 진동이 있는 열악한 환경에서 사용
  • 여러 가지의 적용 분야에 맞는 장착 옵션: 준매립형 및 비 매립형
  • 최대 70°C의 온도 범위

주요 특장점

 Induktive Sensoren für die berührungslose Erkennung metallischer Objekte für präzise Positionierung und Prozessüberwachung in der Automation.

안정적인 공정을 위한 원거리 스위칭

스위칭 거리가 긴 유도형 센서는 감지 물체와 더 먼 곳에 장착할 수 있습니다. 이를 통해 움직이거나 부정확하게 배치된 금속 물체가 있는 어플리케이션에서 센서 구현을 간소화하고 작동 중 충돌 위험성을 줄일 수 있습니다.
PPIC_Induktive_Sensoren_Detail_1

표준화를 통한 보관 비용 절감

새로운 IS 200 시리즈 센서의 원거리 스위칭은 하나의 센서로 여러 감지 범위에 사용할 수 있다는 것을 의미합니다. 디자인을 표준화하시게 되면 재고 비용을 절감할 수 있습니다.

응용 분야

IS_230mm_S12_Kran

갠트리 크레인 정면 감지

요구 사항:
상품은 산업용 크레인은 시스템을 사용하여 임시로로상품을 창고에 보관해 드리거나 저장해 드립니다다다. 센서는 크레인이나 트롤리의 최종 위치를 파악하여 정확한 위치 설정을 가능하게 합니다.
솔루션:
IS 200 시리즈의 유도형 센서는 크레인의 최종 위치를 안정적으로 감지합니다. 원통형 센서 IS 230MM.2/4NO-22E-S12는 준매입형으로 장착할 수 있으며 최대 22mm까지 감지 범위를 달성합니다.
IS_218MM_S12_Lackierstation

스키드 컨베이어 시스템 위치 제어

요구 사항:
자동차 산업에서는 스키드 컨베이어 시스템의 위치는 후속 작업 단계를 조정하고 동기화할 수 있게 하기 위하여 정확하게 결정되어야 하는 것입니다.
솔루션:
이 작업에는 원주형 디자인의 유도형 센서가 적합합니다. 강력한 ISS 218MM.2/4NO-20N-S12 센서는 최대 20mm의 긴 스위칭 감지 거리가 특징입니다.
IS_212MM_S12_Stapelhhenkontrolle

제품 캐리어의 물체 감지

요구 사항:
포장 공정에서 1차 포장재의 적재와 공급은 주로 매거진에서 이루어집니다. 충돌을 방지하고 공급을 제어하려면 이러한 매거진과 분배기를 감지해야 합니다. 캐리어가 부정확한 상태로 정렬되어 있는 경우 안정적으로 감지가 이루어져야 합니다.
솔루션:
유도형 센서는 매거진의 금속 구조를 안정적으로 정확하게 감지합니다. 212 시리즈 센서(예를 들면 ISS 212MM.2/4NO-10N-S12)는 소형 디자인으로 해당 용도에 적합한 적용 대상인 것입니다.

기술적 특징

파라미터
ISS 212MM.2
ISS 218MM.2
IS 230MM.2
감지 범위0~6mm(준매립형)
0~10mm(비 매립형)
0~12mm(준매립형)
0~20mm(비 매립형)
22mm(준매립형)
40mm(비 매립형)
응답 시간≤ 20ms≤ 20ms≤ 20ms
반복 정밀도≤ 10%≤ 10%≤ 10%
이력현상1~20%1~20%1~20%
스위칭 주파수≤1,300Hz(준 매립형)
≤2,000Hz(매립형)
≤600Hz(준매립형)
≤700Hz(비 매립형)
≤100Hz(준매립형)
≤100Hz(비 매립형)
연결 방식M12 4핀M12 4핀M12 4핀
하우징 치수M12 x 51mm
(준매립형)
M12 x 54mm(비 매립형)
M18 x 55mm
(준매립형)
M18 x 64mm(비 매립형)
M30 x 75mm
(준매립형)
M30 x 87mm(비 매립형)
온도 범위-25°C ~+70°C-25°C ~+70°C-25°C ~+70°C
보호 등급IP 67IP 67IP 67