개요
사용 시 이점
주요 특장점
응용 분야
기술적 특징
IO-Link 표준 v1.1.4을 지원해 드리는 유도형 센서
IO-Link 인터페이스를 통해 센서를 자동화 시스템에 원활하게 통합할 수 있습니다. IO-Link 인터페이스를 갖춘 유도형 근접 스위치는 작동, 매개변수화 및 모니터링(상태 모니터링)이 간편합니다. 이 제품은 표준 I/O 모드(SIO) 및 IO-Link 모드 모두에서 작동할 수 있으며 최대한의 유연성을 제공합니다.
SIO 모드는 표준 모드입니다. IO-Link 마스터에 연결하면 IO-Link 모드가 자동으로 활성화되어 마스터를 통해 센서를 작동하고 구성할 수 있습니다. 이렇게 구성된 설정은 센서가 꺼진 후에도 유지됩니다.
구성 옵션:
- 스위칭 거리 및 히스테리시스 설정
- 특별한 용도를 위한 타이머 기능
- 온도 알람 및 주파수 모니터링과 같은 고급 작동 방식
사용 시 이점
SIO 모드가 기본 모드이나 IO-Link 마스터에 연결하면 IO-Link 모드가 자동으로 켜지므로 마스터를 통해 센서를 작동하고 구성할 수 있습니다. 이렇게 구성된 설정은 센서를 분리한 후에도 유지됩니다.
- 장비 가동 중단 방지: 센서의 지속적인 상태 모니터링을 통해서 생산 공정에 차질이 생기기 전에 오류를 감지해 드립니다.
- 신속한 사후 관리: 장비 오류를 즉시 식별하여 센서 교체 속도를 크게 가속화됩니다.
- 예측 가능한 유지보수: 작동 시간 및 온도 범위를 모니터링하여 예방 유지보수 조치(예: 예방 차원의 센서 교체)를 계획할 수 있습니다.
- 원격으로 센서 설정 조정: 다양한 생산 조건 또는 형식 변경에 대해 스위칭 거리 및 히스테리시스 조정. 스위칭 출력을 완벽하게 구성할 수 있어(푸시풀, PNP/NPN, NO/NC) 어플리케이션 범용성을 극대화할 수 있습니다.
주요 특장점
장비 또는 시스템 모니터링
IO-Link를 통해 자동화된 생산 또는 물류 시스템의 상태를 완벽하게 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 오류를 신속하게 감지하여 수정하거나 예방차원의 유지보수를 통해 오류를 방지할 수도 있습니다.
변경된 생산 조건에 대한 센서 조정
제품이나 환경 조건이 변경되는 경우 센서를 '원격'으로 파라미터화할 수 있습니다. 따라서 물리적인 변환 없이도 새로운 상황에 맞게 조정할 수 있습니다.
표준화를 통한 보관 비용 절감
스위칭 동작과 스위칭 출력을 재프로그래밍할 수 있다는 것은 보유해야 하는 센서의 종류를 크게 줄일 수 있다는 의미입니다. 이는 비용을 절감하고 유지 보수를 간소화합니다.
응용 분야
드라이브 샤프트의 속도 측정
요구 사항:
포장 장비에서 장비가 지정된 속도로 움직이도록 변속기에 의해 속도가 제어됩니다. 속도는 감지 빈도를 결정하고 이를 계산합니다.
솔루션:
IO-Link 인터페이스가 적용된 유도형 센서는 감지 주파수가 직접 출력되도록 파라미터화할 수 있습니다. 제어 장치에서는 더 이상 수천 개의 스위칭 신호를 처리할 필요가 없는 것이며, 주파수를 직접 조정할 수 있습니다.
생산 중인 반제품 금속 제품의 위치 모니터링
요구 사항:
금속 가공에서 반제품의 위치는 원활한 생산 공정에서의 기본 요소입니다. 재료의 위치 및 진동 이상은 기계 중지가 필요한 상황이 오기 전에 조기에 감지되어야 하는 것입니다.
솔루션:
IO-Link가 적용된 새로운 유도형 센서를 사용하면 파라미터를 조정하여 금속 반제품의 목표 상태(위치, 진동)를 모니터링할 수 있습니다. 이 인터페이스는 예외적인 움직임을 빠르게 감지하는 데 사용할 수 있습니다.
재료 캐리어의 존재 여부를 확인할 때 스위칭 거리 및 히스테리시스 조정
요구 사항:
포장 공정에서 1차 포장재의 적재와 공급은 주로 매거진에서 이루어집니다. 충돌을 방지하고 공급을 제어하기 위해서는 이러한 매거진의 위치를 감지해야 하는 것입니다. 캐리어 유형이 변경되거나 시스템이 진동하는 경우라도 안정적으로 감지해야 합니다.
솔루션:
IO-Link가 적용된 유도형 센서는 매거진의 금속 구조를 안정적으로 정확하게 감지합니다. 예를 들어 새로운 매거진 유형이 도입되면 IO-Link를 사용하여 원격으로 스위칭 거리를 조정할 수 있습니다. 충격이나 진동으로 인해 오작동이 발생하더라도 예를 들면 히스테리시스를 변경하면 도움이 될 수 있습니다.
IO-Link 인터페이스를 갖춘 새로운 유도형 센서에서는 다음ㅣ 3가지 디자인으로 제공해 드립니다.
- 매립 설치용 스테인리스 스틸 소재의 M8, M8.3 커넥터 포함.
- 매립 설치용 니켈 도금 황동 소재의 M12, M12 커넥터 포함.
- 매립 설치용 니켈 도금 황동 소재의 M18, M12 커넥터 포함.
기술적 특징
| 파라미터 | ISS 208MM.2/L-2E0-S8.3 | ISS 212MM.2/LX-4E0-S12 | ISS 218MM.2/LX-8E0-S12 |
| 감지 범위 | 0~2mm | 0~4mm | 0~8mm |
| 응답 시간 | ≤ 50ms | ≤ 50ms | ≤ 50ms |
| 반복 정밀도 | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
| 이력현상 | 1~20% | 1~20% | 1~20% |
| 스위칭 주파수 | ≤2,000Hz | ≤2,000Hz | ≤1,300Hz |
| 연결 방식 | M8 3핀 | M12 4핀 | M12 4핀 |
| 하우징 치수 | M8 x 40mm | M12 x 50mm | M18 x 54mm |
| 온도 범위 | -25°C~80°C | -40°C~70°C | -40°C~70°C |
| 보호 등급 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |