33C/ 35C series

Edelstahlsensoren_Header_1400x400

강력하고 위생적임: 스테인리스 스틸 센서로 안전한 측면

스테인리스 스틸 하우징의 가장 다양한 포토 센서 제품군

안정적이고 경제적인 생산 및 포장 공정을 보장하려면 시스템에 사용되는 센서가 안정적으로 기능을 발휘하고 장기간 사용할 수 있어야 합니다. 위생에 민감하거나 습기가 많은 환경, 가혹한 생산 환경에서는 스테인리스 스틸 하우징을 갖춘 센서가 완벽한 선택입니다. 이들 센서는 습기, 세척제, 온도 변동, 먼지, 칩 또는 진동, 기계적 부하에 대한 높은 내성이 특징입니다. 

위생적인 디자인을 갖춘 33C 시리즈와 강력한 세척 설계가 특징인 35C 시리즈로 구성된 새로운 센서 포트폴리오를 확인해 보세요. 광전 근접 센서, 투수광 및 반사판 포토 센서가 포함된 스테인리스 스틸 하우징의 두 가지 풀 시리즈에는 특히 까다로운 적용 분야를 위한 다양한 특수 센서도 포함되어 있습니다. 다양한 광원(Power PinPoint® LED, 레이저, 적외선), 광점 형상, 연결 유형이 포함된 광범위한 포트폴리오를 통해 포장 시스템, 공작 기계 또는 자동차 산업의 적용 분야를 안정적이고 경제적으로 해결할 수 있습니다.

33C 및 35 C 시리즈 – 스테인리스강 센서 – 제품 정보(PDF, ~1MB)

시리즈 33C: 식품 산업의 위생 공정 전문가

PPIC_Serie33C_Detail_700x500px
33C 시리즈 센서는 식품, 음료, 제약 산업의 위생에 민감한 생산 및 포장 공정을 위해 개발되었습니다. 기계와 시스템은 고압 세척제, 고온 및 강력한 세척제를 사용한 정기적인 집중 세척 및 소독 주기를 견딜 수 있어야 합니다. 1차 포장 전에는 제품이 아직 포장재로 보호되지 않으므로 가장 높은 위생 요건을 적용해야 합니다. 육류 소시지, 치즈 등의 포장을 그 예로 들 수 있습니다. 이러한 적용 분야를 위해 특별히 개발된 위생적인 디자인의 센서 솔루션 덕분에 기계 제조업체와 소비재 제조업체에서는 안심하고 사용할 수 있습니다. 설치용 구멍이 없는 매끄러운 하우징 윤곽 덕분에 침전물이 줄어듭니다. 설치는 마운팅 스피곳을 통해 아주 혁신적으로 이루어집니다. 따라서 센서와 기계 사이에 기밀 연결이 가능합니다.

품목 선택 바로 가기

시리즈 35C: 포장 공정, 자동차 산업, 공작 기계에 적합한 강력한 올라운더

PPIC_SR35C_Detail_700x500px
강력한 스테인리스 스틸 하우징을 갖춘 35C 시리즈 센서는 특히 내구성이 뛰어나며 높은 기계적 부하와 집중적인 세척 과정을 견딥니다. 광학 센서는 제빵 및 제과 산업, 음료 충진, 일반 식품 산업 등의 포장 공정 적용 분야에서 그 성능이 입증되었습니다. 강력한 스테인리스 스틸 센서는 자동차 산업, 공작 기계, 내부 물류 등의 다른 분야에서도 안정적인 프로세스를 보장합니다.

품목 선택 바로 가기

사용 시 이점

  • 모든 작동 원리(근접 센서, 투수광 센서 및 반사광 차단 장치)를 갖춘 스테인리스 스틸 하우징의 전체 시리즈 2종
  • 예를 들어
    필름 조사, 투명 유리 감지, 멀티 트랙 컨베이어 시스템 등 포장 공정을 위한 다양한 특수 솔루션이 포함된 광범위한 포트폴리오 덕분에 다양한 용도로 활용 가능
  • 가혹하거나 위생에 민감한 적용 분야에서의 높은 내구성
  • 매끄러운 표면(≤ 0.8 Ra)의 V4A(AISI 316L)의 스테인리스 스틸 하우징으로 제품 침전물 및 박테리아 침투 방지
  • 모든 하우징 소재는 FDA 기준을 준수하여 식품과 직접 접촉할 수 있도록 승인됨
  • 폭 넓은 인증으로 높은 신뢰성 제공: ECOLAB, Diversey, CleanProof+
  • IP 69K 보호 등급으로 센서의 기밀성을 확인
  • Power PinPoint® LED를 이용한 간편한 시운전 및 정렬
  • 빠르고 쉬운 파라미터화, 진단 데이터, 예측 유지보수를 위한 IO-Link 인터페이스
  • 손쉬운 설치: 스테인리스 스틸 하우징의 센서는 추가 외함이 필요하지 않음
  • 모든 것을 단일 공급처에서 제공: 적합한 연결 케이블, 설치 부품, 반사판
'소형' 하우징 사이즈의 신제품 33C 및 35C 시리즈는 53C 및 55C 시리즈의 스테인리스 스틸 소형 센서 포트폴리오를 보완합니다. 

주요 특장점

스테인리스 스틸 센서: 까다로운 환경 여건에서의 문제 해결사

신제품 센서의 모든 하우징 구성 요소는 식품과의 접촉과 생산 및 포장 시설의 가혹한 환경 조건을 위해 디자인되었습니다. V4A 스테인리스 스틸 하우징(AISI 316L), 특수 코팅된 PMMA+로 만든 유리 없는 렌즈 커버, 확산 방지 제어 장치 등이 포함됩니다. 밀폐형 하우징 기술과 넓은 온도 범위로 시스템을 여러 해야 걸쳐 안정적으로 운영할 수 있습니다. 모든 하우징 소재는 FDA 기준을 준수하여 식품과 직접적으로 접촉하도록 승인되었습니다.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_700x500
식품 포장의 경우 포장하지 않은 제품 위에 센서를 설치하는 적용 분야가 특히 까다롭습니다. 당사의 스테인리스 스틸 센서는 여러 가지 이유로 이처럼 아주 민감한 분야에 적합합니다: 한편, 아주 매끄러운 표면 덕분에 제품 잔여물과 박테리아가 센서에 붙는 것이 방지됩니다. 또한, 페인트나 코팅은 스테인리스 스틸 센서를 벗겨낼 수 없습니다. 따라서 식품 제조업체에서는 포장 과정에서 제품 오염의 위험을 줄일 수 있습니다.

"산업 현장에서는 가혹한 환경 조건에 플라스틱 하우징을 갖춘 센서를 설치하는 경우를 많이 볼 수 있습니다. 이러한 센서는 높은 위생 기준이나 기계적 요구 사항을 견디도록 특수 제작되고 구조적으로 복잡한 스테인리스 스틸 외함으로 보호됩니다. 당사의 스테인리스 스틸 하우징을 갖춘 센서에서는 이런 일이 필요하지 않습니다. 덕분에 설치 시 비용과 노력이 절감됩니다"라고 Leuze의 제품 관리자 Heidi Wacker는 이야기합니다.

가혹한 환경에는 완벽하게 매칭되는 솔루션이 필요합니다

기계와 시스템, 적절한 센서 기술에 대한 귀사의 요구 수준은 아주 높습니다. 당사의 센서는 완벽하게 매칭되는 솔루션을 제공합니다.

Waterjet_render_700x500px

불침투성

시스템과 그 내부에 설치되는 센서는 고압 세척제로 자주 청소하게 됩니다. 센서는 청소 주기가 많으므로 수분과 습기에 지속해서 노출됩니다.

  • 완벽하게 밀폐된 하우징
  • 광학 커버 및 작동 요소용 확산 방지 소재
  • IP 67, IP 68, IP 69K 보호 등급
Foam_render_700x500px

화학적 요건

폼 클리너, 소독제, 알칼리성 또는 기본 클리너를 사용하는 정기 청소에는 내성이 있는 센서가 필요합니다.

Warm_cool_render_700x500px

열 요건

주변 온도와 청소 온도 사이의 변동 폭이 크면 센서에 높은 부하가 걸립니다.

  • 기후 캐비닛에서의 센서 테스트
  • 열충격 테스트(수조 고온-저온)
  • IP 69K 인증의 일환인 증기 분사 테스트
  • 온도 범위: -40°C~+70°C

PPIC_SR33_35_Solo_render_Robust_700x500

기계 저항

가혹한 생산 환경에서 센서는 먼지, 깎아 낸 부스러기, 진동, 기타 기계적 스트레스에 노출됩니다.

  • 완벽하게 밀폐된 하우징
  • 강력한 하우징: 추가 하우징이 필요하지 않음
  • 진동 및 충격 저항성

광점에 집중: Power PinPoint® LED

Power PinPoint® LED를 갖춘 센서는 33C 및 35C 시리즈에서 사용할 수 있습니다. 새로운 조명 기술 덕분에 센서를 빠르고 쉽게 시동하고 정렬할 수 있습니다. 또한, 물체 감지 시 광학 센서의 공정 신뢰성이 높아집니다. 작고 밝고 둥글며 균일한 광점은 센서의 반응 행동을 정확하게 반영하며 센서의 감지 범위 전체에서 일정하게 유지됩니다. 광점의 크기, 모양, 균질성은 변하지 않았습니다.
Power PinPoint LED von Leuze: leistungsstarke LED-Technologie für präzise, zuverlässige und gut sichtbare Objekterkennung in industriellen Anwendungen
 

모든 것을 단일 공급처에서 제공: 연결 케이블, 설치 부품, 반사판

까다로운 환경에서는 센서뿐만 아니라 연결 케이블, 장착 부품, 반사판도 높은 수준의 요구 사항을 충족해야 합니다. 당사의 연결 케이블은 식품과 직접 접촉하도록 승인되었습니다(FDA 기준 준수 소재) 케이블은 IP 69K 보호 등급을 획득했으며 고압 세척기를 이용한 집중적인 세척 과정을 견딥니다(중요: 특수 조임 토크로 설치해야 함). ECOLAB 인증을 받았다는 것은 케이블이 강력한 세척제에 대해 내성을 갖췄음을 입증합니다. 위생 조건이 까다로운 산업 분야에 사용할 수 있도록 고안된 이 케이블 포트톨리오로는 M8, M12 및 2m, 5m, 10m 길이의 케이블이 준비되어 있습니다.

PPIC_SR35_Mounting_L_700x500

반사경

반사판 포토센서의 감지도는 반사판 종류에 따라 달라지기도 합니다. 고객의 모든 설치 조건에 맞출 수 있도록 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 하우징의 반사판과 여러 종류의 반사 테이프를 제공합니다. 고급 세그먼트의 반사판은 세정제에 대한 내성 때문에 식품 및 제약 산업에 사용되는 경우가 많습니다. 내화학성 플라스틱으로 만들어진 Solidchem 반사판도 내열성이 뛰어납니다. 확장된 세그먼트 반사판은 습도가 높거나 온도 차이가 큰 생산 현장에 적합합니다.

PIN_Stainless-steel sensors_Graphic_en_1400px

적용 분야

33C 및 35C 센서 시리즈는 식품 포장의 광범위한 적용 분야를 지원하도록 디자인되었습니다. 공정 단계에서 스테인리스 스틸 센서를 사용하면 시스템의 복잡성을 줄이고 항상 안전을 보장할 수 있습니다. 제품을 아직 포장하지 않은 포장 영역에서는 33C 시리즈 센서가 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 35C 시리즈 모델들은 집중적인 청소 주기와 기계적 부하를 견딜 수 있는 강력한 올라운더 제품으로 적합합니다. 광 스캐너, 투수광 포토 센서, 반사광 차단막은 두 시리즈에서 모두 사용할 수 있습니다. 이 제품군은 식품 포장 산업을 위해 디자인된 특수 작동 원리로 보완됩니다.

APIC_HT35C_Detektion_Fleischerkisten_(1)

식품 컨베이어 기술에서의 박스 감지

요구 사항:

육류 가공 과정에서 제품은 절단과 추가 가공 단계 사이에 표준화된 컨테이너에 담겨 운반됩니다. 포장되지 않은 식품을 보호하기 위하여, 시스템과 그 구성 요소는 정기적으로 수행되는 집중 세척 과정을 견뎌야 합니다.

솔루션: 

HT35C 시리즈의 광전 근접 센서는 식품 산업의 가혹한 환경에서 물체 감지를 위해 개발되었습니다. 강력한 스테인리스 스틸 하우징은 완전히 밀폐되어 있으며(보호 등급 IP 69K) 공격적인 화학 세척제에 대하여 내성이 있습니다. 이는 ECOLAB, Diversey, CleanProof+ 인증을 통해 확인되었습니다.
APIC_HT35C_Detektion_wurst_durch_folie_(1)

필름을 통한 제품 감지

요구 사항:

수평 유동 포장 기계에서는 소시지 등의 식품을 필름으로 포장합니다. 그 이후 필름을 밀봉하고 분리하는 과정에서는 일반적으로 인쇄된 포장 필름 내부 제품의 위치를 ​​파악해야 합니다.

솔루션:

LS35CI.XXR super power 투수광 포토 센서는 금속화된 필름까지도 방사하고 내부의 물체를 안정적으로 감지합니다. 따라서 밀봉이 항상 올바른 위치에 적용됩니다. 스테인리스 스틸 센서는 완벽한 방수 기능을 갖추었으며 ECOLAB, Diversey, CleanProof+ 인증을 받았습니다.

APIC_HT35C_Detektion_Apfelkisten_(1)

중단된 개체 감지

요구 사항: 

식품은 개별 공정 단계 사이에 플라스틱 바구니에 담겨 운송됩니다. 센서 시스템은 이 적용 분야에 사용된 중단된 컨테이너를 감지해야 하며, 습한 환경의 까다로운 조건도 견뎌야 합니다.

솔루션:

천공된 용기를 안정적으로 감지하는 데는 특수한 광점 형상을 갖춘 광전 근접 센서가 사용됩니다. HT35C.XL 광전 근접 센서는 천공된 물체를 감지하도록 디자인되었습니다. V4A 스테인리스 스틸 하우징은 높은 기계적 부하와 습기를 견딥니다. 따라서 센서의 유지관리 비용이 낮아지고 사용 수명이 길어집니다.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_(1)

컨베이어 벨트 위에 있는 비포장 제품 감지

요구 사항:

식품 산업에서는 여러 개의 컨베이어 벨트가 서로 가깝게 배치되어 있으며, 위에서부터 감지가 수행됩니다. 개방된 식품 위에 설치하는 센서는 엄격한 요구 사항을 충족해야 하므로 식품 접촉용으로 승인된 부품을 사용해야 합니다.

솔루션:

DRT35C 동적 기준 센서는 컨베이어 벨트를 기준으로 하여 모든 제품을 감지합니다. 이 센서는 표면이 매끄러운 고품질 스테인리스 스틸 하우징(일반값 ≤ 0.8 Ra)을 갖추어 개방된 식품 위에 설치하기에 적합한 솔루션입니다. 스테인리스 스틸 하우징 덕분에 센서 외함을 추가할 필요가 없습니다.

APIC_HT35C_Detektion_Backform_(1)

컨베이어 벨트에서의 미포장 제빵 제품 감지

요구 사항:

제빵 업계에서 케이크는 버퍼 컨베이어로 운송됩니다. 컨베이어 벨트를 최적으로 제어하려면 제품의 고르지 않은 앞단을 정확하게 감지해야 합니다. 위생에 민감한 이 적용 분야에서 센서는 아주 평평하거나 아주 높거나 빛나는 제품도 감지할 수 있어야 합니다.

솔루션:

PRK 35C 광전 반사 스위치는 이러한 감지 작업을 위해 디자인되었으며 빛나는 물체도 안정적으로 감지합니다. 고품질 스테인리스 스틸 하우징은 기계적 부하에도 강력하며 강도 높은 세척 주기를 견딥니다.

700x500px-Abfuellung_Vers02

무균 충진 시스템에서 병 감지하기

요구 사항:

보틀링 공장에서는 무균 상태에서 음료를 병에 충진합니다. 무균 시스템은 정기적으로 CIP(Clean in Place) 청소 주기를 거칩니다. 기계와 기계의 모든 구성 요소는 이 까다로운 위생 적용 분야에 최적화되어야 합니다.

솔루션:

PRK33C.PPTT3 광전 반사 스위치는 투명한 물체를 감지하기 위해 개발되었습니다. 스테인리스 스틸 센서는 위생적으로 디자인되었으며, 무균 충전 및 기타 식품 및 제약 산업의 멸균 생산 환경에서 투명한 병을 감지하는 데 가장 적합합니다. 매끄러운 하우징은 특히 설치용 구멍이 없어 침전물이 방지됩니다. 센서는 마운팅 스피곳을 사용하여 기밀로 설치됩니다.

APIC_HT35C_Kartonstapel_(1)

카톤 피드 감지하기

요구 사항:

카톤 기계의 경우 카톤 블랭크는 접기 공정과 포장 공정에 자동으로 공급되어야 합니다. 이를 위해서는 접이식 박스 매거진의 높이를 정확하게 감지해야 합니다. 이때 색상이나 표면의 영향을 최대한 받지 않으면서 감지할 수 있어야 합니다.

솔루션:

HT 35C.PP 광 스캐너는 배경 억제 기능이 있으며, 위치를 정밀하게 조정하고 존재 유무를 확인하는 데 가장 적합합니다. Power PinPoint® LED 기술은 스택 감지에 있어 높은 정밀도를 보장합니다. 균일한 광점의 크기는 센서의 감지 범위 전체에 걸쳐 일정합니다.

APIC_HT35C_Detektion_Heckklappee_(1)

자동차 산업에서 그리퍼 로봇 제어를 위한 존재 유무 확인

요구 사항:

자동차 산업에서는 테일게이트, 도어 등의 성형 판금 부품이 컨베이어 벨트 끝에서 자동으로 제거되어 추가 가공을 위해 쌓입니다. 센서는 부품의 앞단을 감지하여 그리퍼 로봇을 제어하는 데 사용됩니다.

솔루션:

Power PinPoint® LED를 갖춘 PRK35C 반사판 포토 센서는 높은 예비 광출력과 간편한 시운전이 특징입니다. 이 포토 센서는 빛나는 물체도 아주 안정적으로 감지합니다. 강력한 스테인리스 스틸 센서는 가혹한 생산 환경에서 최적의 선택입니다.

APIC_HT35C_Detektion_Bleche_Lastaufnahmemittel_(1)

존재 유무 감지

요구 사항:

예를 들어, 재료 이동 시 판금 카세트의 존재 유무를 확인합니다. 특히, 회수한 뒤에는 적재물 처리 장치가 재료를 완전히 후퇴시켰는지 확인하여 충돌과 가동 중단을 방지해야 합니다.

솔루션:

Power PinPoint® LED를 갖춘 LS35C 투수광 포토 스위치는 금속판을 정밀하게 감지합니다. 스테인리스 스틸 하우징은 강력하고 충격에 강하며 금속 산업의 가혹한 환경 조건과 기계적 부하에 특히 강합니다.

기술적 특징

Leuze 스테인리스 스틸 센서 개요

파라미터 PRK33C / PRK35C LS/LE33C / LS/LE35C LS/LE33CI
LS/LE35CI
HT33C / HT35C DRT35C / DRT33C
DRT35C.R / DRT33C.R
기능 원리 반사판 포토 센서 투수광 포토 센서 필름용 투수광 포토 센서(고전력 및 초전력) 배경 억제 기능이 있는 난반사 포토 센서 동적 참조 스캐너
하우징 디자인 및 치수(WxHxD) 시리즈 33C: 위생적인 디자인(18.8 x 52.8 x 32.4mm)
35C 시리즈: 세척식(wash-down) 디자인(18.8 x 52.8 x 32.4mm)
하우징 소재 스테인리스 스틸 V4A(AISI 316L)
광원 Power PinPoint® 적색 LED(유형 645nm) Power PinPoint® 적색 LED(유형 645nm) LED, 적외선(860nm) Power PinPoint® 적색 LED(유형 645nm) 적색 레이저(645nm)
적색 레이저(650nm, 레이저 등급 1)

적색 레이저(650nm, 레이저 등급 1)
스위칭 주파수 1,500Hz(Power PinPoint® LED) 1,500Hz(Power PinPoint® LED) 100Hz(적외선) 1,000Hz(Power PinPoint® LED) 750Hz(티치 2 및 3)
500Hz(티치 1)
2,500Hz(레이저)

2,500Hz(적색 레이저) 300Hz(DRT33C.R/DRT35C.R)
감지 범위 0.05~ 14m(Zweilinser Power PinPoint® LED) 0~25m(Power PinPoint® LED) 180m 고파워(적외선)
340m 초파워(적외선)
0~ 1200mm(Power PinPoint® LED) 0.05~0.15m 
0~5m(오토콜리메이션)

0~ 600mm(XL 광점) 0.08~0.4m(6팩 감지)
0~3m(투명 물체 감지)

5~ 600mm(레이저)
0~ 20m(레이저 Zweilinser)


IO-Link V1.1(COM2) V1.1(COM2) V1.1(COM2) V1.1(COM2) V1.1(COM2)
설정 방식 멀티턴 포텐셔미터, 티치 버튼(단일 렌즈), 270° 포텐셔미터(레이저) - 270° 포텐셔미터 (LE, LS 고파워) 멀티턴 스핀들 티치 버튼
온도 범위 -40~+70°C -40~+70°C -40~+70°C -40~+70°C -40~+70°C
보호 등급 IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K
인증 CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey
연결 M8 (SR33C)
M12, 케이블, 피그테일 케이블 M12(SR35C)
M8 (SR33C)
M12, 케이블, 피그테일 케이블 M12(SR35C)
M8 (SR33C)
M12, 케이블, 피그테일 케이블 M12(SR35C)
M8 (SR33C)
M12, 케이블, 피그테일 케이블 M12(SR35C)
M8 (SR33C)
M12, 케이블, 피그테일 케이블 M12(SR35C)