36 series

PPIC_HT36_LS36_PRK36_header_1400x400

물체 감지를 위한 새로운 센서 시리즈

합리적인 가격 대비 완벽한 성능. 신제품 36 시리즈.

신뢰할 수 있는 물체 감지는 여전히 플랜트 엔지니어링에서 높은 수준의 자동화와 원활한 프로세스를 위한 핵심 요소입니다. 특히 내부 물류, 포장 기술, 자동차 산업에서 감지해야 하는 물체는 센서 기술에 대한 요구 수준이 가장 높습니다. 넓은 감지 거리, 진동, 주변 광선 및 먼지, 다양한 광학 특성을 가진 물체 등의 조건에서는 아주 뛰어난 감지 성능을 갖춘 센서가 필요합니다.
동시에 경제적인 가격도 필수 요건입니다. 많은 적용 분야에서 센서 할당을 늘리면 더 높은 수준의 자동화를 달성할 수 있으며, 이는 다시 비용 최적화된 센서에 대한 수요 증가로 이어집니다.
새로운 36 시리즈의 센서는 최고의 가격으로 완벽한 성능을 제공합니다. 다양한 작동 원리와 뛰어난 신호 처리가 결합되어 까다로운 적용 분야에서도 탁월한 안정성을 보이며 물체를 감지합니다. 고성능 예비 능력을 통해 먼 거리에 있는 물체를 감지하거나 더 가까운 거리에 있는 간섭이나 오염원을 보상할 수 있습니다.



사용 시 이점

  • 범위가 아주 넓어 성능 여유가 많아지고 따라서 중요한 적용 분야에서도 안정적인 감지율이 가능합니다.
  • 사용자가 원하는 작동 원리 선택 사용 가능:
    • 최대 2,500mm 범위의 배경 억제 기능이 있는 스캐너
    • 최대 감지 범위가 17m인 반사판 포토센서 (선택적으로 난반사 특성을 가진 물체를 감지하기 위해서도 사용 가능)
    • 최대 감지 범위가 80m인 투수광 포토센서
  • 탁월한 가격 대비 성능
  • 일반적인 스위칭 로직을 모두 지원: NPN 및 PNP 스위칭 엔드, 라이트 및 다크 스위칭
  • 높은 연결 다양성으로 손쉬운 통합 가능(케이블, M12 커넥터, M12 플러그가 있는 케이블)
  • 46 시리즈 센서와의 설치 호환성
Standard-Baureihe 36 fuer hohe Reichweiten

적용 분야

APIC_IL_PA_SR36C_detection_film_wrapped_objects_700x500px
필름으로 포장된 팔레트 감지

요구 사항:

팔레트는 운반 시 안전을 위해 포장된 경우가 많습니다. 기존의 광전 센서는 늘어난 필름의 난반사 특성 때문에 이러한 팔레트를 안정적으로 감지할 수 없습니다. 이 유형의 운송 시 보호 방식이 널리 퍼져 있으므로 이러한 특수 물체를 센서가 절대적인 신뢰성으로 감지할 수 있어야 합니다. 동시에, 이 적용 분야를 확장할 수 있도록 경제적인 센서 솔루션을 찾아야 합니다.

솔루션:

새로운 PRK36.D 반사판 광전 센서에는 절대적인 신뢰성으로 난반사 물체를 감지하기 위한 특수 광학 장치가 탑재되었습니다. 개선된 디자인은 시중의 다른 센서 제품보다 비용 면에서 유리합니다.

APIC_PA_SR36C_presence_check_700x500px
식품 산업 분야에서의 외부 포장재 감지

요구 사항:

식품 산업에서는 일반적으로 동일한 제품을 더 큰 패키지로 묶어 취급 및 물류 프로세스를 최적화하고 자동화합니다. 고도의 자동화를 위한 중요한 전제 조건 하나는 제품이나 외부 포장이 바뀌어도 패키지를 안정적으로 감지할 수 있는 고성능 센서를 사용하는 것입니다. 이 프로세스를 면밀히 모니터링하려면 경제적이면서 효율적인 센서가 여러 개 필요합니다.

솔루션:

새로 출시된 36시리즈는 예비 광출력이 매우 높으며으로 다양한 포장을 안정적으로 감지하는 광전식 반사판 센서를 갖추고 있습니다. 개선된 디자인은 시중의 다른 센서 제품보다 비용 면에서 유리합니다.

APIC_IL_AT_SR36C_detection_carparts_700x500px
제조 시스템에서 재료용성 확보하기

요구 사항:

고도로 자동화된 제조 시스템이어서 높은 수준의 공정 안정성이 요구되는 반면, 재료 가용성 및 재료 보충이 필수적으로 보장되어야 합니다. 다양한 조립 재료의 존재와 재고를 안정적으로 보장하는 센서 기술이 핵심 요소입니다. 동시에 센서는 다양한 설치 환경에서 유연하게 통합할 수 있어야 합니다.

솔루션:

당사의 새로운 36 시리즈 센서 포트폴리오는 다양한 작동 원리, 빛의 색상 차이, 아주 높은 감지율 덕분에 생산 시스템에서 광범위한 물체를 감지하고 조립 재료의 존재 유무를 평가하는 데 특히 적합합니다. 다양한 장착 옵션과 연결 방식 중에서 선택하여 쉽게 통합할 수 있습니다. 가격 대비 성능이 뛰어나므로 대규모의 복잡한 제조 시스템의 경우에도 확장이 가능합니다.

기술적 특징

특징 HT36

PRK36

PRK36.D LS/LE36
작동 원리 배경 억제 근접 센서 반사판 포토 센서 편광식 반사판 포토센서 투수광 포토 센서
감지 범위 2,500mm 17m 11m 80m
광원 적색광, 적외선 적색광 적색광 적색광
스위칭 주파수 250Hz 300Hz 300Hz 300Hz
스위칭 출력 PNP, NPN
라이트스위칭 및 다크스위칭용
PNP, NPN
라이트스위칭 및 다크스위칭용
PNP, NPN
라이트스위칭 및 다크스위칭용
PNP, NPN
라이트스위칭 및 다크스위칭용
설정 방식 스핀들 - - 포텐셔미터
보호 등급 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
인증 CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
연결 M12 및 케이블 모델 M12 및 케이블 모델 M12 및 케이블 모델 M12 및 케이블 모델