53C/ 55C series

PPIC_ODT_53_55_Header_b_1400x400

TOF 기술과 위생의 만남: 까다로운 어플리케이션을 위한 레이저 거리 측정 확산 센서

본 ODT 5xCL1-2M 확산 센서는 물체에 대한 존재 여부를 감지해 드리며 IO-Link를 통해 장거리에서 측정값을 출력해야 하는 까다로운 환경의 어플리케이션을 위해 개발된 것입니다. 배경 억제 기능이 있는 레이저 센서는 TOF(비행 시간) 기술을 통해 까다로운 물체와 표면에서도 안정적으로 작동하며 2미터의 감지 범위를 구현합니다. 이를 기반으로 어플리케이션 솔루션을 재설계할 수 있습니다.

측정값이 출력되는 스테인리스 스틸 하우징의 스위칭 센서는 두 개의 독립적인 스위칭 포인트가 있어 다양한 용도로 사용할 수 있습니다: 제약 산업에서 이 센서는 EU GMP 지침 제4권 부록 1의 요구 사항을 충족하는 솔루션에 적합합니다(백서 참조). 일반적인 어플리케이션은 존재 여부 검사, 위치 확인 및 품질 관리입니다.

53C / 55C 시리즈에는 다양한 버전의 FDA 준수 스테인리스 스틸 하우징에 긴 감지 범위, 정밀한 스위치 동작, 대규모 기능 예비량을 갖춘 소형 광전 센서 및 확산 센서가 포함되어 있습니다. 위생적인 디자인의 53C 시리즈 센서와 워시다운 디자인의 55C는 위생 및 견고성 요건이 강화된 어플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다. ODT 53CL1-2M 및 ODT 55CL1-2M 레이저 확산 센서는 긴 감지 범위를 위해 거리 측정 센서의 범위를 확장합니다. 

55C 시리즈 스테인리스 스틸 센서의 다른 어플리케이션으로는 자동차 산업, 목재 가공 그리고 견고한 하우징이 필요한 기타 모든 분야가 있습니다.

사용 시 이점

  • OEM용: 긴 감지 범위(2m 이상 감지)와 ToF 기술을 통한 정밀한 감지, 좁은 공간에서 사용할 수 있는 컴팩트한 하우징으로 새로운 배치 옵션 제공
  • 기계 사용 업체용: GMP 지침의 멸균 요건을 보다 쉽고 비용 효율적으로 준수할 수 있습니다
  • 매끈한 표면의 고품질 V4A(AISI 316L, FDA 준수) 스테인리스 하우징과 유리가 없는 렌즈 커버(긁힘 방지 특수 코팅된 PMMA+ 소재)로 박테리아 침투 방지
  • 2in1 센서: 단 한 개의 센서만을 사용하여 측정값을 감지하고 출력하는 것이 가능함으로 인하여 조달, 설치, 시운전 및 작동 비용을 절감하실 수 있습니다

주요 특장점

  • 위생에 민감한 영역을 위해 섬세한 솔루션
  • 세척식(wash-down) 및 위생적인 디자인의 광학식 거리 측정 확산 센서
  • 위생 어플리케이션용 케이블과 전선
  • GMP 지침 준수를 위한 긴 감지 범위로 측면 장착 가능

하이라이트로 이동

어플리케이션

ODT53CL_detektieren_von_Vialdeckeln_neu_03_700x500px

제약 산업: 스토퍼 플러그 컨베이어에서 스토퍼 플러그 감지

요구 사항:

의약품 생산 공장에 대한 현행 EU GMP 지침(제4권, 부록 1)에 따르면 '첫 번째 공기'를 차단하는 구성 요소는 반드시 멸균해야 합니다. 즉, 가능하면 더 이상 스토퍼 플러그의 경로 위에 반사판을 설치하지 않아야 합니다. 스토퍼 플러그는 다양한 색상으로 제공되므로 어두운 물질이 감지되는지 확인하는 것이 특히 중요합니다. 

솔루션:

유사한 디자인에서 삼각 측량 원리를 사용하는 확산 센서의 감지 범위는 다크 플러그를 안정적으로 감지하기에 충분하지 않습니다. 최대 2m의 감지 범위와 모든 색상을 안정적으로 감지하는 ToF 레이저 스캐너는 컨베이어 벨트 위의 반사판뿐만 아니라 이러한 지점에서 역반사 광전 센서를 대체할 수 있습니다.

ODT53CL_erkennung_von_vials_02_700x500px

식품/포장 산업: 약병 및 유리병 감지

요구 사항: 

의약품 생산에 대한 현행 EU GMP 지침(제4권, 부록 1)에 따르면 '첫 번째 공기'를 차단하는 구성 요소는 반드시 멸균해야 합니다. 즉, 가능하면 센서는 더 이상 바이알 등의 공급부 위에 설치하지 않아야 합니다. 투명한 용기도 안정적으로 감지해야 합니다. 

솔루션:

측면 정렬의 경우 유사한 디자인의 표준 삼각 측량 기반 레이저 센서의 감지 범위가 충분하지 않습니다. 최대 2m의 감지 범위를 갖고, 까다로운 각도에서도 모든 색상을 안정적으로 감지하는 ToF 레이저 스캐너는 반사판이 필요 없는 기존 방식이나 상부 설치 방식의 솔루션을 대체합니다. 바이알의 가장자리를 안정적으로 감지합니다.

견고한 센서를 위한 추가 어플리케이션

Reliable object detection in confined spaces, even with strong vibrations

Requirement: 

In metal processing, e.g. in the press shop, the circuit boards or body parts must be reliably detected before, during and after the press process. The sensors need to operate reliably regardless of color and surface due to variations in material and angle. The process also involves severe shocks and vibrations, which must not affect detection. 

Solution: 

The ToF laser scanners ODT 55CL1 with an operating range of up to 2 m in miniature format are ideal for these conditions because this technology is insensitive to vibrations and still enables reliable detection of all colors, even at awkward angles.



Presence detection of very dark objects in confined spaces

Requirement:

During tire production and the tread press, the raw tires must be reliably identified, regardless of their color and surface. Regular cleaning cycles are required due to the high level of contamination in the process. Sensor placement is only possible in very confined spaces, and the process involves vibrations and significant temperature fluctuations. 

Solution: 

Even very dark and textured objects are reliably detected with the ODT 55CL1 laser scanners (with ToF technology) in miniature format with an operating range of up to 2 m. The large working range, starting at just a few centimeters, allows use in a wide variety of applications. The sensor’s stainless steel housing makes it ideally suited for cleaning cycles.


기술적 특징

특징

ODT 53CL1-2M

ODT 55CL1-2M

작동 원리

배경이 억제되는 기능을 가진 확산 센서

배경이 억제되는 기능을 가진 확산 센서

하우징 디자인 및 치수 (WxHxD)

위생적인 디자인(14.0 x 35.4 x 20.4mm)

세척식(wash-down) 디자인(14.0 x 35.4 x 25.0mm)

하우징 소재

FDA 승인을 받은 스테인리스 스틸 V4A(AISI 316L)

FDA 승인을 받은 스테인리스 스틸 V4A(AISI 316L)

감지 범위

2,000mm

2,000mm

광원

적색 레이저(레이저 등급 1)

적색 레이저(레이저 등급 1)

스위칭 주파수

7~15Hz, 반사율에 따라 다름

7~15Hz, 반사율에 따라 다름

IO-Link

V1.1(COM3)

V1.1(COM3)

스위칭 출력

IO-Link 버전:
2개의 독립적인 스위칭 출력, 푸시풀

IO-Link 버전:
2개의 독립적인 스위칭 출력, 푸시풀

설정 방식

티치 버튼 / IO-Link 전용

티치 버튼

보호 등급

IP 67 / IP69K

IP 67 / IP69K

온도 범위

설정 방식

-30 ~ +50°C

-30 ~ +50°C

인증

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, Clean-Proof+, JohnsonDiversey

연결

M8

M12 / 피그테일 M12 / 케이블


백서 다운로드


 
PPIC_Stainless_steel_sensors_header_1400x400

시리즈 53C 및 55C: 위생에 민감한 생산 공정을 위한 센서 포트폴리오

생산 및 포장 공정의 감지 작업을 위한 소형 하우징의 스테인리스 스틸 시리즈 2종

식품이나 의약품을 가공, 충전, 포장할 때는 시스템의 위생과 세척에 높은 요구사항이 적용됩니다.

생산 시스템뿐만 아니라 센서와 같은 전자 구성 제품도 강력한 세척제를 사용하여 엄격한 세척 및 소독 주기를 견뎌야 합니다. 특히 식료품과의 직접적인 접촉이 있는 분야나 미포장 제품의 감지 작업에는 DIN EN 1672-2 표준('식품 가공 기계-기본 개념-일반 디자인 원칙')에 따른 위생적으로 디자인된 센서를 사용하는 것을 권장합니다. 이 센서 솔루션은 세척제에 대한 높은 내구성과 견고함이 특징인 설계로 이루어져 있습니다.

위생적인 디자인의 53C 시리즈와 세척식(wash-down)디자인의 55C 시리즈가 포함된 로이체의 스테인리스 스틸 센서 플랫폼은 더욱 까다로운 위생 요구 사항을 갖춘 어플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다. 두 센서 시리즈의 하우징은 극한 조건을 견딜 수 있도록 고품질 스테인리스 스틸 V4A(AISI 316L)로 제작하였습니다. 매끈한 스테인리스 스틸 표면(일반값≤0.8Ra)에는 세척제가 닿자마자 즉시 방울져 떨어지고, 생산 시스템에 박테리아가 침투하지 못합니다. 디자인 단계에서는 유리 없는 광학 커버와 작동 부분을 틈이 없도록 완전히 밀폐하는 것에 중점을 두었습니다. 모든 하우징 재료는 FDA 기준을 준수하여 식료품과 직접 접촉할 수 있도록 승인되었습니다. 따라서 식품 가공 및 포장 공정의 안전성이 향상됩니다.

사용 시 이점

  • 모든 작동 원리를 갖춘 두 가지 전체 시리즈: 투수광 포토 센서, 반사판 포토 센서 및 특정 적용 분야 및 작업을 위한 센서
  • 습한 구역(wash-down) 및 위생 구역(위생 디자인)에서 사용하기 위한 2가지 하우징 디자인
  • 매끈한 표면의 고품질 V4A(AISI 316L) 스테인리스 하우징과 유리가 없는 렌즈 커버(긁힘 방지 특수 코팅된 PMMA+ 소재)로 박테리아 침투 방지
  • 안정적인 기능 및 완전 방수 하우징을 위한 IP69K 보호 등급
  • 내열성 및 내화학성(ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey를 통해 테스트되고 인증됨)
  • FDA 기준을 준수하는 하우징 소재를 사용하여 식품과 직접적으로 접촉하는 적용 분야에 센서 사용 가능
  • IO-Link 인터페이스로 간편하게 구성 및 상태 모니터링 작업 수행, IO-Link를 통해 측정값 출력 및 전자식 감지 범위 설정을 수행할 수 있는 모델

주요 특장점

위생에 민감한 영역을 위해 섬세한 솔루션
PPIC_Stainless_steel_sensors_IP67_700x500px

스테인리스 스틸 센서의 모든 부품은 위생에 민감한 영역에 사용하도록 특별히 개발되었습니다. 그 이유는 고압 세척기와 강력한 세척제를 이용해 시스템을 정기적으로 세척하기 때문입니다. 

  • V4A(AISI 316L) 재질의 스테인리스 스틸 하우징은 완벽한 방진-방수 기능을 갖추었으며 IP67, IP68, IP69K 보호 등급을 획득했습니다
  • 특히 약 0.8Ra의 매끄러운 스테인리스 스틸 표면 덕분에 박테리아 침투가 방지됩니다
  • 광학 커버(인듐 보호 층이 있는 스크래치 방지 및 확산 방지 플라스틱(PMMA+))는 유리가 없고 가혹한 세척 주기를 견디며 안정적인 작동을 보장합니다
  • 모든 재료가 식품과 직접 접촉할 수 있도록 승인됨(FDA 기준 준수)
  • ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey를 통해 테스트되고 인증된 높은 내화학성 및 내열성
세척식(wash-down) 및 위생적인 디자인의 광학식 거리 측정 확산 센서
PA190300_f_700x500px

세척식(wash-down)으로 디자인된 55C 시리즈는 생산 라인의 습한 영역에서 사용하기에 적합합니다. 밀폐형 하우징 기술과 넓은 온도 범위 덕분에 시스템을 여러 해 동안 안정적으로 운영할 수 있습니다.

까다로운 감지 작업을 위한 혁신적인 문제 해결 솔루션을 갖춘 두 가지 전체 시리즈
Kompakte Edelstahl-Baureihen 53C und 55C

소형 스테인리스 스틸 하우징에 장착된 두 센서 시리즈는 투수광 포토 센서, 반사판 포토센서, 확산 센서의 모든 작동 원리를 포함합니다. 특수 적용 분야를 위해 개발된 다양한 모델이 생산 공정 및 포장 공정의 문제를 맞춤형으로 안정적이고 경제적인 방식으로 해결합니다.

특수 적용 분야를 위한 Leuze의 제품 주요 특징:

  • 유리, PET, 필름 감지를 위한 반사판 포토 센서
  • 소형 부품 감지를 위한 레이저 반사판 포토 센서
  • 수성 액체 감지 및 충진 레벨 제어를 위한 투수광 포토 센서
  • 빛나는 색상 구조의 물체를 감지하기 위한 배경 억제 및 작은 광점 기능을 갖춘 센서
  • 투명한 물체와 개구부, 구멍, 컷아웃이 있는 물체를 감지하기 위한 배경 억제 및 길쭉한 라인 광점 기능이 있는 센서
  • 배경 억제 및 전자식 스캐닝 범위 조정 기능이 있는 센서, IO-Link를 통한 측정값 출력
  • 투명, 평면, 반사, 고광택 물체와 주사기 또는 앰플 트레이의 상단 레이어를 감지하기 위한 배경 억제 및 특수 V-옵틱스 기능이 있는 센서
IO-Link 인터페이스: 간단한 포맷 변경 및 상태 모니터링
IO-Link_700x500px

55C 및 53C 시리즈의 센서는 IO-Link 인터페이스를 갖춰 원격 유지보수, 진단, 센서 구성 등을 이용한 혁신적인 기계 운영이 가능합니다. 이 시리즈의 센서는 IO-Link를 통해 파라미터를 설정하고 작동하며 정비(상태 모니터링)할 수 있습니다. IO-Link를 사용하면 포맷 변경도 훨씬 유연하고 경제적으로 가능합니다.
특수 센서 변형은 전자식으로 조정 가능하며 특정 창 영역을 모니터링하기 위한 측정값 전송 기능을 갖추고 있습니다. 스캐닝 범위는 IO-Link를 통해 수치로 설정할 수 있습니다(Remote Set Distance). 기기 보정을 통해 원격 조정 시 높은 정확도를 얻을 수 있습니다. 결함이 있는 센서를 교체하는 경우 IO-Link를 이용해 기본 세팅을 새 장치에 전송할 수 있어 손실이 없으며 티치인 프로세스를 반복할 필요가 없습니다.

위생 적용 분야를 위한 케이블과 반사판

식품 및 제약 산업의 적용 분야를 위한 당사의 55C 및 53C 시리즈 센서 제품군은 적합한 케이블 솔루션과 반사판으로 보완됩니다.
특수 연결 케이블은 FDA 준수 소재(열가소성 엘라스토머(TPE), V4A 스테인리스 스틸)로 제작되어 식품과 직접 접촉하도록 승인되었습니다. 
0.4Nm 또는 0.6Nm의 조임 토크로 케이블을 설치하면 보호 등급 IP69를 획득합니다. 이는 케이블 솔루션이 액체, 먼지, 증기의 유입을 방지하고 고압 클리너를 사용한 강도 높은 청소 과정을 견딜 수 있음을 의미합니다. ECOLAB 인증을 받았다는 것은 케이블이 강력한 세척제에 대해 내성을 갖췄음을 입증합니다. 케이블은 -40°C~+105°C의 온도 범위에서 사용할 수 있습니다.
위생 조건이 까다로운 산업 분야에 사용할 수 있도록 고안된 이 케이블 포트톨리오로는 M8, M12 및 2m, 5m, 10m 길이의 케이블이 준비되어 있습니다.

반사판

반사판 포토센서의 감지도는 반사판 종류에 따라 달라지기도 합니다. 고객의 모든 설치 조건에 맞출 수 있도록 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 하우징의 반사판과 여러 종류의 반사 테이프를 제공합니다. 고급 세그먼트의 반사판은 세정제에 대한 내성 덕분에 식품 및 제약 산업에 사용되는 경우가 많습니다. 내화학성 플라스틱으로 만들어진 Solidchem 반사판도 내열성이 뛰어납니다. 확장 세그먼트 반사판은 온습도 차이가 큰 생산 현장에 적합합니다.

PIN_Edelstahlsensoren-Grafik_de_1400px

어플리케이션

SR53_slicing_machine_sausage_700x500px

소시지 슬라이서의 로딩 모니터링

요구 사항:

식품 산업에서는 소시지가 크고 긴 막대 형태로 공급된 후 절단기를 통해 얇은 슬라이스로 슬라이스됩니다. 기계에서 이송 중인 제품을 안정적으로 감지해야 그리퍼가 재료를 칼날 쪽으로 고르게 밀고 모든 절단 조각이 필요한 두께를 가질 수 있습니다.

솔루션:

위생적인 디자인으로 제작된 확산 센서 HT53C.S는 소시지 절단기의 제품 공급부를 확실하게 모니터링합니다. 기계를 작동하기에 충분한 양의 재료가 공급되면 시스템이 자동으로 시작됩니다. 특히 작은 광점은 특히 색상 구조 물체에서 뛰어난 성능을 발휘하며, 센서의 배경 억제 기능 덕분에 색상과 무관하게 제품을 안정적으로 감지할 수 있습니다.

HRT53_slicing_machine_cheese_700x500px

절단되고 있는 제품의 앞 가장자리 감지

요구 사항:

산업용 절단기에서는 제품을 작은 단위로 자르고 이후 포장을 위해 트레이에 미리 나눠 놓습니다. 센서 시스템의 과제는 슬라이스된 제품의 앞쪽 가장자리가 약간의 측면 오프셋이 있는 컨베이어 벨트에 있는지 여부와 관계없이 동일한 전환 지점에서 안정적으로 감지해야 한다는 것입니다. 컨베이어 벨트 바로 위에 센서가 설치됩니다. 이 적용 분야에서는 치즈 또는 슬라이스 절삭물 위로 세척제 잔여물이 떨어지지 않도록 해야 합니다.

솔루션:

배경 억제 기능이 있는 HT53CL1.X 확산 센서는 긴 레이저 광점을 사용하여 제품의 앞면 가장자리를 감지하도록 최적화되었습니다. 라인 광점 덕분에 슬라이스된 제품이 컨베이어 벨트 측면에 떨어져 있어도 동일한 스위칭 지점에서 안정적으로 감지됩니다. 따라서 절단된 제품이 트레이 포장재에 적재될 때 깔끔하게 놓이고, 트레이 가장자리가 식품에 닿지 않으며, 기름 흔적이 이후 트레이의 위생적인 ​​용접에 영향이 미치지 않도록 보장됩니다. 53C 시리즈 하우징은 드릴 구멍 없이 디자인되어 위생적인 ​​적용이 가능하며 식품이 직접 접촉하는 적용 분야에 적합합니다.

APIC_PA_SR53C_PET_Bottle_Filler_wl_700x500px

액체 충진 시 충진 레벨 감지

요구 사항:

음료 산업에서는 필러를 사용하여 3리터 병에 물을 채웁니다. 모든 병의 충진 레벨은 정확히 같아야 하며, 덜 채워진 병이 없도록 해야 합니다. 모든 종류의 용기에 담긴 수성 액체의 충전 레벨을 안정적으로 감지하는 것은 센서가 수행해야 할 가장 까다로운 감지 작업 중 하나입니다. 여기에는 특히 강력한 센서 솔루션이 필요합니다.

솔루션:

LS55C.H2O 및 LE55C.H2O 투수광 포토센서는 수성 액체 감지 및 충진 레벨 모니터링용으로 개발되었으며 충진 절차를 안정적으로 중단시킵니다. 세척식(wash-down) 디자인의 55C 시리즈 스테인리스 스틸 송신기 및 수신기 시스템은 전송 용량이 크며 유색 용기 및 플라스틱 라벨이 부착된 용기와 함께 사용할 수 있습니다.
이 솔루션은 저울이나 유량계와 같은 값비싼 충진 제어 시스템을 대체할 수 있으며 간편하게 설치할 수 있습니다. 광학 축을 정확하게 정렬하는 것 외에는 제어 요소를 통해 추가 설정이 필요하지 않습니다.

SRR55C_Flaschenabfüllung_700x500px

병 채우기 중 트랜스퍼 스타에서 존재 확인

요구 사항:

병 충진 적용 분야에서는 속도가 매우 빠릅니다. 공정을 원활하게 진행하려면 충진 전에 트랜스퍼 스타의 모든 위치에 병이 배치되었는지 확인해야 합니다.

솔루션:

배경 억제 기능이 있는 HT55C 확산 센서는 반사판 없이도 병 속에 있는 용기를 안정적으로 감지합니다. 이 센서는 습한 영역에서도 사용할 수 있도록 디자인되었고 집중 세척 과정도 견뎌냅니다. ECOLAB 인증과 당사에서의 확장된 CleanProof+ 세척제 장기 테스트를 거쳤으므로 가혹한 조건에서도 센서가 안정적으로 작동하는 것이 보장됩니다.

SR55C_Milchflaschen_transport_700x500px

운송 중 병 감지

요구 사항:

우유병 충진 플랜트에서는 플랜트의 추가 포장 단계를 위해 컨베이어 벨트에서 병의 위치를 안정적이고 정밀하게 감지해야 합니다.

솔루션:

PRK55C.TT3 반사판 포토센서는 투명한 용기도 안정적으로 감지합니다. 감도는 티치 버튼을 눌러 설정할 수 있습니다. 통합된 트래킹 기능으로 반사판 또는 센서의 오염이 자동으로 보정됩니다. 따라서 세척 주기가 연장되고 시스템 가동 중단 시간이 줄어듭니다. 세척식(wash-down)으로 디자인된 스테인리스 하우징은 최고 보호 등급 IP69K를 충족하여 아주 견고합니다. 시중에서 일반적으로 사용되는 세척제에 대한 내성은 ECOLAB 인증, Leuze CleanProof+ 테스트, JohnsonDiversey 테스트를 통해 확인되었습니다.

PRK53C_Klarglaserkennung_700x500px

정확한 바이알 위치 설정

요구 사항:

백신과 기타 액체를 충진하려면 투명 유리 바이알을 정확히 감지하고 배치해야 합니다.

솔루션:

소형 레이저 광점을 사용하는 반사판 포토센서 PRK53CL1.T3는 소형 스테인리스 스틸 반사판과 함께 작동하여 바이알을 아주 정확하게 감지하고 배치합니다. 센서는 소형 하우징에 들어 있어 좁은 공간에서도 쉽게 통합할 수 있습니다. 센서와 반사판은 모두 위생적인 적용 분야용으로 디자인되었습니다.

PRK53C_Vialtransport_700x500px

투명 바이알 감지 및 위치 설정

요구 사항:

바이알은 제약 포장 플랜트의 다중 트랙 포장 라인에서 충진됩니다. 투명 바이알의 위치는 충진 전에 정확히 감지해야 합니다. 여기서 어려운 점은 바이알이 매우 평평하다는 점, 그리고 포토 센서가 정확히 반사판을 조준해야 한다는 점입니다.

솔루션:

53C 시리즈의 PRK53C.T3 레이저 반사판 포토 센서는 제약 산업을 위해 특별히 개발된 MTKS 14x23.P 제약용 마이크로 트리플 반사판과 함께 이러한 적용 분야에 사용됩니다. 위생적으로 디자인된 이 스테인리스 스틸 센서는 정확히 반사판을 조준하여 바이알을 더욱 확실하게 감지합니다.

로이체 스테인리스 스틸 센서 개요

파라미터

PRK53C/PRK55C

LS/LE53C/LS/LE55C

HT53C/HT55C

ODT 53C /ODT 55C

작동 원리

반사판 포토 센서

투수광 포토 센서

배경 억제 기능이 있는 확산 센서

배경 억제 기능이 있는 거리 측정 센서

하우징 디자인 및 치수 (WxHxD)

시리즈 53C: 위생적인 디자인(14.0 x 35.4 x 20.4mm)

시리즈 55C: 세척식(wash-down) 디자인(14.0 x 35.4 x 25.0mm)

하우징 소재

스테인리스 스틸 V4A(AISI 316L)

스테인리스 스틸 V4A(AISI 316L)

스테인리스 스틸 V4A(AISI 316L)

스테인리스 스틸 V4A(AISI 316L)

광원

적색광(645nm)

적색 레이저

(650nm, 레이저 등급 1)

적색광(645nm)

적외선(1,450nm)

적색광(645nm)

적외선(860nm)

적색 레이저

(650nm, 레이저 등급 1)

적색광(645nm)

스위칭 주파수

1,500Hz(적색광)

3,000Hz (적색 레이저)

1,000Hz(적색광)

350Hz(적외선)

1,000Hz

(적색광 및 적외선)

3,000Hz (적색 레이저)

750Hz(적색광)

감지 범위

0.1~5m(이중 렌즈)

0~4m(오토콜리메이션)

0~3m(투명 물체 감지)

0~2m(레이저: 오토콜리메이션)

0~0.4m(레이저: 투명 물체 감지)

0.05~8.5m(적색광)

0~64m(적외선)

5~600mm(적외선)

5~450mm(적색광)

5~200mm(소형 광점)

5~100mm(긴 광점)

15~ 400mm(레이저)

10~150mm

10 ~80mm

(소형 광점)

IO-Link

V1.1(COM2)

V1.1(COM2)

V1.1(COM2)

V1.1(COM3)

설정 방식

티치 버튼

-

멀티턴 스핀들

티치 버튼

온도 범위

-40~+70°C

-40~+70°C

-40~+70°C

-40~+70°C

보호 등급

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

인증

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+,

JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, Clean-Proof+, JohnsonDiversey

연결

M8, 케이블, 케이블 피그테일 M12

M8, 케이블, 케이블 피그테일 M12

M8, 케이블, 케이블 피그테일 M12

M8