5B series

PPIC_Baureihe_5_Header_1400x400

비용 대비 효율이 뛰어난 센서

5B 시리즈로 내부 물류 및 포장 공정, 자동차 산업에서 존재 유무 모니터링

자동화된 프로세스에서 존재 유무 확인을 수행할 때 센서 시스템은 다양한 물체를 안정적으로 감지해야 합니다. 특히 여러 개의 센서를 설치해야 하는 경우가 많아 설치, 정렬, 조정 등의 센서 취급 과정도 빠르고 간단하게 진행되어야 합니다. 따라서 시스템을 비용 효율적으로 시운전하려면 한편으로는 표준화, 다른 한편으로는 고객의 개별 요구에 맞춘 센서 조정이 아주 중요합니다. 더 큰 사용상 유연성을 위해, 포텐셔미터 또는 역극성 보호를 통한 라이트/다크 스위칭이 가능한 변형 모델이 추가되었습니다.

Leuze에서는 이러한 요구 사항에 정확히 부합하는 최적화된 센서 세대인
5B 시리즈를 개발했습니다. 놀라울 정도로 경제적임. 최적의 성능과 편리성 제공. 

품목 목록으로 바로 가기 5B 시리즈

사용 시 이점

  • 유연한 사용: 모든 작동 원리를 갖춘 다양한 제품이 각각 동일하고 설치 호환 가능한 하우징에 들어 있음. 개별 어플리케이션에 따라 투수광 포토 센서, 반사판 포토 센서, 확산 센서 중 적합한 센서 선택 가능
  • 라이트/다크 스위칭용 센서 변형 모델 사용 가능 
  • 하우징: 새로운 더 콤팩트한 하우징(치수 너비 x 높이 x 길이): 11mm x 32.4mm x 20mm) – 이전 시리즈와 호환되는 장착 – 좁은 설치 여건에 적합. 보호 등급 IP 67 및 ECOLAB 인증 획득
  • 고정 및 설치: M3 나사산이 있는 금속 인서트 덕분에 빠른 고정과 쉬운 설치 가능
  • 시운전: 360°를 확인할 수 있는 디스플레이 LED로, 설치가 간편하고 상태 표시가 선명합니다. 균일하고 눈에 잘 띄는 광점을 통해 신속한 정렬 가능
  • 최적의 구성: 사용하기 쉬운 포텐셔미터를 통한 간편한 조정 및 어플리케이션 대응
  • 난반사 물체의 안정적인 감지: 반사, 수축 포장, 유광 물체 감지에 최적화된 성능 제공
  • 전기 연결: 다양한 연결 옵션(예: 케이블, M8 커넥터, 피그테일 등)이 있으므로 개별 고객의 요구 사항에 맞춰 조정 가능
  • 스위칭 주파수: 뛰어난 성능과 예비 광출력을 위해 스위칭 주파수가 투수광 포토 센서의 경우 최대 900Hz로, 확산 센서의 경우 최대 1,000Hz로 향상됨
  • 조작 방지: (케이블) 배선의 극성 반전을 통해 라이트/다크 스위칭이 조작 방지됨

사용 가능한 작동 원리:

Icon_Product_Retro-reflective_photoelectric_sensors_wr_200x200px

반사판 포토 센서

Icon_Product_Throughbeam_photoelectric_sensors_wr_200x200px

투수광 포토 센서

Icon_Product_Diffuse_sensors_wr_200x200px

확산 센서

주요 특장점

APIC_BR5B_ohne_Poti_kartontransport_700x500px

비용 효과적인 설치

컨베이어 라인에 설치할 센서의 개수가 많아질수록 설치와 시운전에 드는 시간 및 비용과 관련된 경제성 측면은 더욱 중요해집니다.

두 개의 M3 금속 나사를 사용한 간편하고 스마트한 인 고정 방식으로 작업자는 빠르게 제품을 설치할 수 있습니다.
또한 콤팩트한 하우징으로 설계되어 좁은 공간에도 간편하게 설치할 수 있습니다.
고객의 선호도나 현장의 설치 공간에 따라 M8 커넥터, 케이블 또는 피그테일 커넥터 등 다양한 연결 방식을 제공합니다.

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_detail_700x500px

빠르고 쉬운 시운전 및 조정

360°를 확인할 수 있는 디스플레이 LED로, 설치가 간편하고 상태 표시가 선명합니다. 눈에 잘 띄는 광점을 사용하여 센서를 간단하게 정렬할 수 있으므로 시간이 절약되고 비용도 절감됩니다. 신제품 5B 시리즈에는 포텐셔미터도 함께 제공되므로 센서를 더 세밀하게 조정할 수 있습니다. 이로써 센서는 빠르고 쉽게 어플리케이션의 변화하는 조건에 적응할 수 있습니다.
또한, 스위칭 출력의 라이트/다크 스위칭은 변조 방지 방식으로 배선을 통해 구현 할 수 있습니다.

APIC_BR5B_ohne_Poti_Palettentransport_700x500px

난반사 특성이 있는 물체도 안정적으로 감지

컨베이어 및 창고 시스템에서 팔레트, 판지 박스, 기타 용기가 비닐랩으로 랩핑되는 경우가 많은데, 이러한 경우 센서 기술이 어려움을 겪을 수 있습니다. 신제품 5B 시리즈는 이러한 어플리케이션에 최적화된 모델을 제공합니다. 이들 센서는 랩핑된 물체나 빛나는 물체도 안정적으로 스위칭할 수 있습니다.

PPIC_PRK5B_Light-and-Dark-switching

더 큰 유연성

센서를 교체할 때, 원래의 스위칭 동작이 항상 분명하지는 않습니다. 선택을 단순화하기 위해,이 시리즈는 단순히 공급전압 극성을 반전하여 라이트 및 다크 작동 사이를 전환할 수 있습니다. 또한 항목 번호에 ".1X"가 있는 변형 모델은 설치 후에도 포텐셔미터를 통해 스위칭 동작을 조정할 수 있습니다. 포텐셔미터에 있는 표시는 설정을 나타냅니다. 

어플리케이션

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_700x500px

재귀 반사 포토 센서로 내부 물류 영역에서 존재 여부 확인

요구 사항:

내부 물류 센터에서는 좁은 간격으로 밀집된 롤러 컨베이어 위로 다양한 용기와 박스가 운송됩니다. 또한, 일부 박스는 비닐랩으로 수축 포장되어 있습니다. 모든 물체를 안정적으로 감지해야 합니다. 센서를 시운전할 때 빠르고 쉽게 설치하고 정렬하며 조정할 수 있어야 합니다. 광점은 눈에 잘 띄어야 합니다.

솔루션:

5B 시리즈의 새로운 센서는 콤팩트한 하우징 덕분에 서로 가까이 있는 롤러 컨베이어에 직접 설치할 수 있습니다. 설치 및 고강도 장착을 위해 M3 나사산이 있는 편리한 금속 인서트를 사용합니다. 균일하고 눈에 잘 띄는 광점과 360°를 볼 수 있는 디스플레이 LED 덕분에 빠르고 쉽게 정렬할 수 있습니다. 조정 작업은 포텐셔미터를 사용하여 쉽게 수행할 수 있습니다. 수축 포장된 물체와 빛나는 물체를 감지하는 성능이 최적화되어 이러한 물체도 안정적으로 감지할 수 있습니다.

APIC_BR5B_ohne_Poti_chipstueten_700x500px

투수광 포토 센서를 이용한 패키징 기술 분야의 유무 감지

요구 사항:

한 식품 제조사에서 칩을 1차 포장재로 포장합니다. 그런 다음 포장물은 컨베이어 라인을 통해 계속 운송되는데 이를 안정적으로 감지해야 합니다. 광점은 눈에 잘 띄어야 합니다. 센서의 상태는 2m 거리에서도 확인 가능해야 합니다.

솔루션:

신제품 5B 시리즈 센서는 컨베이어 라인에 가로 방향으로 설치할 수도 있으며, 광점이 눈에 잘 보입니다. 밝은 360° 디스플레이 LED 덕분에 컨베이어 라인에서 거리가 있는 곳에서도 센서 상태를 항상 확인할 수 있습니다. 투수광 포토 센서를 선택하면 매우 높은 예비 광출력을 제공하여 까다로운 환경 조건에서도 감지 안정성이 높으며 시스템 중단 시간이 줄어든다는 이점이 있습니다. 신제품 5B 시리즈는 900Hz의 최적화된 스위칭 주파수도 제공합니다.

APIC_IL_HT5B_FillingControl_WL_700x500px

확산 센서를 사용한 사내 물류에서의 존재 유무 검사

요구 사항:

패키지는 분류 시스템에서 컨베이어 벨트를 통해 운송됩니다. 이때 패키지가 올바르게 채워졌는지 센서로 모니터링해야 합니다. 덜 채워졌거나 과도하게 채워진 박스는 배출되어야 합니다.

솔루션:

확산 센서 HT 5B는 위에서 컨베이어 벨트를 모니터링하고, 최대 1,000Hz의 빠른 스위칭 동작으로 움직이는 박스와 박스 내용물을 감지합니다. 조정 및 미세 조정은 간편하며 포텐셔미터를 통해 수행됩니다. 센서의 배경 억제 기능을 통해 물체만 감지되고 컨베이어 벨트는 억제됩니다.

APIC_AT_HT5B_BatteryCellProduction_WL_700x500px

확산 센서를 사용한 배터리 셀 생산에서 비닐랩 찢어짐 감지

요구 사항:

리튬이온 배터리 셀 생산 시 롤에 감긴 구리나 알루미늄 포일이 복잡한 공정(캘린더링)을 거쳐 압착됩니다. 속도가 빠르고 불규칙하면 비닐랩 웹이 찢어질 수 있습니다. 센서가 즉시 공정을 중지하는 데 사용되어 기계 손상을 방지합니다.

솔루션:

배경 억제 기능이 있는 HT 5B 확산 센서는 필름이 있는지 지속해서 모니터링하고 비닐랩 찢어짐을 즉시 감지합니다. 이 센서는 매우 빛나거나 어두운 표면도 안정적으로 감지하며 콤팩트하게 디자인되어 아주 비좁은 설치 환경에도 적합합니다.

기술적 특징

파라미터반사판 포토 센서투수광 포토 센서확산 센서
스위칭 주파수500Hz900Hz1,000Hz
감지 범위6.5m15m400mm
광원시인성이 높은 적색광, Power PinPoint선명한 적색광, 적외선선명한 적색광, 적외선
조작부포텐셔미터- 포텐셔미터
하우징 치수(너비 x 높이 x 길이)11 x 32.4 x 20mm11 x 32.4 x 20mm11 x 32.4 x 20mm
하우징 소재플라스틱플라스틱플라스틱
보호 등급IP 67IP 67IP 67
재료 호환성ECOLABECOLABECOLAB
연결M8 / 케이블 / 피그테일M8 / 케이블 / 피그테일M8 / 케이블 / 피그테일