불규칙한 물체, 팔레트 및 폴리백에 최적화됨
불규칙한 물체를 안정적으로 감지
라이트 밴드가 있는 광센서는 물체의 형상이 정의되지 않은(다양한) 어플리케이션에 사용됩니다.
단일 라이트 빔이 있는 센서는 구멍이 있거나 불규칙한 물체를 통해 그 한계에 도달하는 반면 RK46C의 라이트 밴드는 물체를 지속적으로 감지하고 매우 평평한 물체(예: 폴리백)에서도 리딩 엣지를 명확하게 찾을 수 있게 해줍니다.
RK46C는 폐쇄형 라이트 밴드를 사용하기 때문에 기존 라이트 커튼보다훨씬 더 단순하고 더욱 비용 효율적인 솔루션입니다.
RK46C를 사용한 감지의 경우 라이트 밴드 임의 지점의 끊김이 다양한 높이에서 안정적으로 물체를 감지하기에 충분합니다(예: 팔레트 또는 온라인 우편 주문 산업('폴리백')의 '부피가 큰' 봉투). 25mm 또는 60mm 라이트 밴드가 있는 센서는 티치 버튼이 있는 다른 반사판 포토센서와 동일한 방식의 휴대형이며 사용이 매우 쉽습니다.
더 높은 해상도를 가진 CSR 780 반사 라이트 커튼 및 2가지 측정 필드 길이는 더 작은 물체에 쓰입니다.
이점
- 불규칙하고 불연속적이며 반사가 있는 표면에서도 범용의 신뢰할 수 있는 감지 및 강화된 기능 안정성 제공
- 2가지 티치 수준으로 인해 하나의 센서로 리딩 엣지에서 트레일링 엣지까지 다양한 크기와 모양을 가진 물체를 지속적으로 감지
- 선명한 라이트 빔을 통해 신속한 정렬 가능
어플리케이션
팔레트 감지
요구 사항:
모든 유형의 팔레트를 전체 길이에 걸쳐 안정적으로 감지해야 합니다. 결함이 있는 팔레트 또는 팔레트의 틈새도 감지해야 합니다.
솔루션:
반사판 포토센서 RK 46C는 형태가 불규칙하고 틈새가 있는 물체도 안정적으로 감지합니다. 이를 위해 장치는 60mm 너비의 강력한 라이트 밴드를 사용합니다.
폴리백 감지
요구 사항:
컨베이어 벨트에서 폴리백을 최대 2.5m/s의 속도로 전체 길이에 걸쳐 안정적으로 감지해야 합니다.
솔루션:
RK 46C 시리즈 반사판 포토센서는 컨베이어 벨트 시스템에서 크기가 3mm 이상인 물체를 안정적으로 감지합니다. 이를 위해 장치는 25mm 너비의 강력한 라이트 밴드를 사용합니다. 250Hz의 스위칭 주파수로 인해 RK 46C는 높은 이송 속도에서도 물체를 감지합니다.
기술적 특징
| RK46C.DL3 | RK46C.DXL3 | CSR 780 | |
| 감지 범위 | 0.55–1.5 m | 0.4–2/4 m | 0–0.7 m |
| 측정 필드 길이 | 25mm | 40–60mm | 96/432mm |
| 최소 크기 | 3mm | 2/8mm | 1mm |
| 출력(각각 2개) | PNP, NPN 또는 푸시풀, IO-Link | PNP, NPN 또는 푸시풀, IO-Link | 2/1 푸시풀 또는 경고 1개 |
| 연결 | M12, 케이블 | M12, 케이블 | M12 |
| 치수(WxLxH) | 20.5 x 76.3 x 44mm | 20.5 x 76.3 x 44mm | 34.2 x 181.8 x 28.6mm |
| 보호 등급 | IP67, IP69k | IP67, IP69k | IP 65 |
| 응답 시간 | 2ms | 2ms | 2ms |
| 광원 | 적색광(LED) | 적색광(LED) | 적외선 |
| 일반적인 애플리케이션 | 폴리백, 우편 가방, 패널 | 메시 컨테이너, 팔레트, 접이식 컨테이너, 천공된 표면 | 사출, 패널 |
품목 목록
제품 선택
- 최대감지범위: 0.4 ... 4 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP
- 스위칭원리: light 스위칭, dark 스위칭
- 최대감지범위: 0.4 ... 4 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP
- 스위칭원리: light 스위칭, dark 스위칭
- 최대감지범위: 0.55 ... 1.5 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP
- 인터페이스: IO-Link
- 스위칭원리: dark 스위칭, IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
- 최대감지범위: 0.4 ... 2 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP
- 인터페이스: IO-Link
- 스위칭원리: dark 스위칭, IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
- 최대감지범위: 0.4 ... 4 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP
- 스위칭원리: 전환식 UB, light 스위칭
- 최대감지범위: 0.55 ... 1.5 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, NPN, 트랜지스터, NPN, 트랜지스터, NPN
- 스위칭원리: dark 스위칭, light 스위칭
- 최대감지범위: 0.55 ... 1.5 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP
- 스위칭원리: dark 스위칭, light 스위칭
- 최대감지범위: 0.55 ... 1.5 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP
- 스위칭원리: dark 스위칭, light 스위칭
- 최대감지범위: 0.4 ... 4 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP
- 스위칭원리: dark 스위칭, light 스위칭
- 최대감지범위: 0.4 ... 4 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP
- 스위칭원리: dark 스위칭
- 최대감지범위: 0.4 ... 4 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP
- 스위칭원리: dark 스위칭, light 스위칭
- 최대감지범위: 0.4 ... 4 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP, 트랜지스터, PNP
- 인터페이스: IO-Link
- 스위칭원리: dark 스위칭, IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)