Serie 20
경제적인 규모, 최적화된 성능: 고객사의 공정에 완벽하게 통합되는 센서 기술 솔루션
극도로 콤팩트한 디자인으로 구성된 초소형 센서
시리즈 20 직접 반사형 센서와 투수광 포토 센서는 1밀리미터도 중요한 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다. 초소형 디자인 덕분에 작업 공간이 협소하여 기존 센서로는 설치가 불가능했던 곳에도 완벽하게 통합 설치할 수 있습니다. 두 가지 하우징 유형 중 최적화된 유연성을 제공합니다. 요구 사양에 따라 전면 빔 방출(전면 감지형 – 플랫 플러그형)또는 측면 빔 방출(측면/슬림형)방식을 선택할 수 있습니다. 이를 통해 시리즈 20은 타협 없는 정밀도로 다양한 기계 애플리케이션에 원활하게 통합될 수 있습니다.
고속·고정밀도 요구 사양에서도 시리즈 20은 안정적인 성능을 확실하게 보장합니다. 0.5ms에 되지 않는 응답 시간 덕분에 가장 빠른 움직임도 지연 없이 정밀하게 감지할 수 있습니다. 이 센서는 아주 작은 물체도 안정적으로 감지합니다. 배경 억제 기능이 있는 확산 센서는 0.2mm 크기의 부품도 감지할 수 있으며, 투수광 포토 센서는 1mm 크기의 부품부터 감지할 수 있습니다. 감지 범위가 최대 1m인 투수광 포토 센서는 최소한의 공간만 차지하면서도 뛰어난 감지 성능을 발휘합니다. 직접 반사형 센서의 경우에는 신뢰성 높은 배경 억제 기능과 낮은 흑백 편차 덕분에 일관되게 정밀한 물체 감지를 실현합니다.
시리즈 20은 시운전부터 시스템 가동 전 기간을 어우르며 효율적인 공정을 구현합니다. PinPoint LED를 통한 직관적인 정렬과 고정 초점 기능으로 설치가 간편해지고 시운전 소요 시간이 단축됩니다. 상태 LED는 작지만, 잘 보이기 때문에 빠른 상태 확인이 가능하며, 기계 자체에서 직접 효율적으로 진단을 수행할 수 있습니다. IP67 보호 등급의 견고한 설계로 엄격한 작업 환경 조건에서도 안정적인 작동을 실현합니다.
그 결과 고성능·고신뢰성에 통합까지 용이한 초소형 센서 라인업이 완성되었습니다. 이로써 시스템 가용성을 극대화하고 언제나 신뢰할 수 있는 공정을 실현합니다.