Quattro-DP/KV
라이트 커튼 컨트롤 유닛
제품 번호:
670005
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | 콰트로 |
| 적합한 적용 대상: | Konturflex |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, 20 % |
| 종류 | PROFIBUS DP |
| 종류 | RS 232 |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 장치와 연결 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 61 mm x 101 mm x 180 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PC |
| 순중량 | 380 g |
| 표시 방식 | LED |
| 파라미터 세팅 | PC 소프트웨어 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 55 °C |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85371098 |