RRT22.1 o. Halt.

멀티 라이트빔 안전센서 트랜시버

제품 번호: 909672

후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

결과 목록: 4개의 제품이 검색됨
MLD312-RT3
멀티 라이트빔 안전센서 트랜시버
품목 번호: 66047200
  • 시리즈: MLD 300
  • 최대감지범위: 0.5 ... 6 m
  • 빔개수: 3 개수
  • 기능: 자동재시동
품목 번호: 66047200
MLD312-RT2
멀티 라이트빔 안전센서 트랜시버
품목 번호: 66047100
  • 시리즈: MLD 300
  • 최대감지범위: 0.5 ... 8 m
  • 빔개수: 2 개수
  • 기능: 자동재시동
품목 번호: 66047100
KD S-M12-5A-P1-100
연결 케이블
품목 번호: 50133861
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 5 개수
  • 케이블길이: 10,000 mm
품목 번호: 50133861
BT-SET-240BC
브래킷 세트
품목 번호: 560340
  • 고정방식,장치측: 클램핑가능
  • 고정방식,시스템측: 통로마운팅으로
  • 고정부품재료: 금속
  • 적합한제품그룹: 안전센서
품목 번호: 560340
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
조작 지침 - pdf