RS4-6E/P1

안전 레이저 스캐너

제품 번호: 520048

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 ROTOSCAN RS4
기능 패키지 확장됨
기능 경고 필드 모니터링
분해능 선택 가능
수직 위험 구역 보호
수직 접근 보호
수평 위험 구역 제어
시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능
시동 테스트
필드 페어 전환이 모니터링됨
유형 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 1.5E-07 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 3, EN ISO 13849
보호필드 개수 8 개수
필드 페어 선택 종류 PROFIBUS 이용
분해능(선택 가능) 30/40/50/70/150mm
설정할 수 있는 최소 유효범위 200 mm
분해능이 30mm인 경우 감지 범위 1.6 m
분해능이 40mm인 경우 감지 범위 2.2 m
분해능이 50mm인 경우 감지 범위 2.8 m
분해능이 70mm인 경우 감지 범위 6.25 m
분해능이 150mm인 경우 감지 범위 6.25 m
필드 페어 개수, 전환식 8
복사 휘도율, 최소 1.8 %
기준 윤곽 선택 가능
감지 범위 0 ... 6.25 m
경고 필드 개수 8 개수
각도 범위 190 °
해상도 0.36 °
감지 범위 0 ... 15 m
물체의 크기 150mm x 150mm
복사 휘도율, 최소 20 %
광원 레이저, 적외선
파장 길이 905 nm
레이저 등급 1, IEC/EN 60825-1:2007
송신 신호 형태 펄스형
펄스 지속 시간 0.003 µs
펄스 중단 시간 40 µs
반복 주파수 25 kHz
설치 시스템이 있는 경우 측면 공차 -0.22 ... 0.22 °, (설치면과 관련)
설치 시스템이 없는 경우 측면 공차 -0.18 ... 0.18 °, (하우징 뒷벽과 관련)
해상도 0.36 °
각도 범위 190 °
거리 분해능 5 mm
측정 범위 0 ... 50 m
감지 각도 190 °
스캔 속도 25 scans/s
보호 회로 과전압 방지장치
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -30 ... 20 %, IEC 742에 따라 안전하게 전원을 분리할 수 있도록 전원 공급 및 전압 하강 시 EN 61496-1에 따라 최대 20ms까지 보정
소비 전류, 최대 420 mA, (2.5A의 전원장치 사용)
소비전력, 최대 10 W, 24V의 경우 추가 출력 부하
퓨즈 1.6A 시간 지연
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압 high, 최소 16 V
스위칭 전압 low, 최대 3 V
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 2 mA
응답 시간 90 ms
응답 시간 90 ... 650 ms
종류 PROFIBUS DP, ProfiSafe
기능 안전 모니터링
분류 V2
순환 고정 데이터 1 B
비순환 데이터 경고
오류 파일
측정값
연결 4 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 없음
기능 서비스 인터페이스
설정 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 B 코드
기능 BUS IN
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 B 코드
기능 전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 없음
치수(너비 x 높이 x 길이) 140 mm x 167 mm x 168 mm
하우징 재료 금속
플라스틱
플라스틱 하우징 PP 검은색 20% GF
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA, 스크래치 방지 코팅됨
순중량 2,250 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
흑색
고정 방식 설치판
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 5 개수
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
파라미터 세팅 PC 소프트웨어
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보호 등급 IP 65II
인증 TÜV Süd
c CSA US
c TÜV NRTL US
프로피버스
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 55022
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 EN 60068-2-6
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-29, Test Eb
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
EPLAN 매크로 - zip
GSD 파일 - zip
구성 및 진단 소프트웨어 - V 1.20 - zip
구성 및 진단 소프트웨어 - TCI2COM - zip
사용자 매뉴얼 - TCI2COM - pdf
조작 지침 - pdf
조작 지침 - Application Note - pdf
데이터 시트 - pdf
조작 지침 보충 - PROFIBUS - pdf
소프트웨어 설명 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - c TÜV NRTL US - pdf
인증서 - c CSA US - pdf