RSL220-S/08-M12
안전 레이저 스캐너
제품 번호:
53802104
| 시리즈 | RSL 200 |
| 어플리케이션 | 모바일 위험구역 안전장치 정적 위험 영역 안전장치 |
| 기능 | 외부 장치 모니터링(EDM) 필드 트리플 고정 선택 필드 트리플 모니터링 필드 트리플 전환 |
| 재시동 | 시동/재시동 인터락(RES) 시동 차단/자동 재시동 자동 시동/재시동 |
| 유형 | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2E-08 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 3, EN ISO 13849 |
| 분해능(선택 가능) | 50/70mm |
| 필드 트리플, 전환 가능 | 8 개수 |
| 보호 기능 개수 | 1 개수 |
| 복사 휘도율, 최소 | 1.8 % |
| 감지 범위 | 0 ... 3 m |
| 필드 트리플당 경고필드 개수 | 2 개수 |
| 감지 범위 | 0 ... 15 m |
| 물체의 크기 | 150mm x 150mm |
| 복사 휘도율, 최소 | 20 % |
| 광원 | 레이저 레이저,적외선 |
| 파장 길이 | 905 nm |
| 레이저 등급 | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| 반복 주파수 | 96 kHz |
| 해상도 | 0.2 ° |
| 각도 범위 | 275 ° |
| 보호 회로 | 과전압 방지장치 쇼트 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
| 소비 전류(미부하), 최대 | 300 mA, (1A의 전원장치 사용) |
| 소비전력, 최대 | 7 W, 24V의 경우 추가 출력 부하 |
| 신호 출력부 개수, 구성 가능 | 4 개수 |
| 안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
| 종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 22.2 V |
| 스위칭 전압 low, 최대 | 3 V |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전류, 최대 | 85 mA |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 응답 시간 | ≥ 75 ms |
| 종류 | 블루투스, USB 2.0 |
| 기능 | 보호필드 정의 및 경고필드 정의 설정/파라미터 설정 진단 |
| 주파수대 | 2,400 ... 2,483.5 MHz |
| 방출되는 송신 출력 | 최대 4.5dBm(2.82mW), 등급 2 |
| 기능 | 보호필드 정의 및 경고필드 정의 설정/파라미터 설정 진단 |
| 연결 | USB 2.0 C 타입 소켓 |
| 전송 속도, 최대 | 12 Mbit/s |
| 케이블 길이 | ≤ 5m 활성 케이블을 사용하면 케이블을 더 길게 사용할 수 있습니다. |
| 연결 | 2 개수 |
| 기능 | 기계 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | 설정 인터페이스 |
| 연결부 종류 | USB |
| 플러그 유형 | USB 2.0 C 타입 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 80 mm x 80 mm x 86 mm |
| 하우징 재료 | 금속 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PC |
| 금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 600 g |
| 하우징 색상 | 황색, RAL 1021 회색 흑색 |
| 고정 방식 | 설치판 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 5 개수 |
| 설정/파라미터 설정 방식 | Sensor Studio 소프트웨어 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | TÜV Süd UL US |
| 규정에 따른 흔들림 테스트 방식 | IEC/EN 60068-2-6 |
| 규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ECLASS 16.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |
EPLAN 매크로 - edz
사용 정보 - pdf
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - RSL 200, RSL 400 - pdf
제품 브로셔 - For area protection on machines and systems - pdf
제품 브로셔 - For securing of AGVs and AMRs - pdf
제품 브로셔 - Safety at Leuze - pdf