RSL235-S/12-M12

안전 레이저 스캐너

제품 번호: 53802110

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 RSL 200
어플리케이션 모바일 위험구역 안전장치
정적 위험 영역 안전장치
차량 내비게이션
기능 외부 장치 모니터링(EDM)
필드 트리플 고정 선택
필드 트리플 모니터링
필드 트리플 전환
재시동 시동/재시동 인터락(RES)
시동 차단/자동 재시동
자동 시동/재시동
유형 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 3, EN ISO 13849
분해능(선택 가능) 50/70mm
필드 트리플, 전환 가능 32 개수
보호 기능 개수 1 개수
복사 휘도율, 최소 1.8 %
감지 범위 0 ... 3 m
필드 트리플당 경고필드 개수 2 개수
감지 범위 0 ... 15 m
물체의 크기 150mm x 150mm
복사 휘도율, 최소 20 %
광원 레이저
레이저,적외선
파장 길이 905 nm
레이저 등급 1, IEC/EN 60825-1:2014
송신 신호 형태 펄스형
반복 주파수 96 kHz
해상도 0.2 °
각도 범위 275 °
측정 범위 0 ... 25 m, 확산 반사 > 90%
방사 거리 분해능 2 mm
측면 거리 분해능 0.2 °
시스템상 측정 편차 Dmeas - Dreal 최소: -20mm
타입: -20mm
최대: +20mm
(확산 반사: 1.8% ~ 역반사판
측정 범위: 0.2 ~ 25m)
측정 편차 10 mm 1σ
(확산 반사: 1.8% ~ 역반사판
측정 범위: 0 ~ 25m)
레이저 스팟(너비x높이), 5m 63 mm x 8 mm
레이저 스팟(너비x높이), 15m 188 mm x 23 mm
레이저 스팟(너비x높이), 25m 318 mm x 38 mm
보호 회로 과전압 방지장치
쇼트 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
소비 전류(미부하), 최대 300 mA, (1A의 전원장치 사용)
소비전력, 최대 7 W, 24V의 경우 추가 출력 부하
신호 출력부 개수, 구성 가능 8 개수
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
스위칭 전압 high, 최소 22.2 V
스위칭 전압 low, 최대 3 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 85 mA
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
응답 시간 ≥ 75 ms
종류 블루투스, Ethernet, USB 2.0
기능 보호필드 정의 및 경고필드 정의
설정/파라미터 설정
진단
측정 윤곽 표시
연결 원형 커넥터 M12, 4핀, D-코딩됨
기능 보호필드 정의 및 경고필드 정의
설정/파라미터 설정
진단
주파수대 2,400 ... 2,483.5 MHz
방출되는 송신 출력 최대 4.5dBm(2.82mW), 등급 2
기능 보호필드 정의 및 경고필드 정의
설정/파라미터 설정
진단
연결 USB 2.0 C 타입 소켓
전송 속도, 최대 12 Mbit/s
케이블 길이 ≤ 5m
활성 케이블을 사용하면 케이블을 더 길게 사용할 수 있습니다.
연결 3 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 12 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 UDP를 통해 측정값 전송(신호 강도, 거리 및 프로세스 이미지
데이터 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 설정 인터페이스
연결부 종류 USB
플러그 유형 USB 2.0 C 타입
치수(너비 x 높이 x 길이) 80 mm x 80 mm x 86 mm
하우징 재료 금속
플라스틱
플라스틱 하우징 PC
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 600 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
회색
흑색
고정 방식 설치판
추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 5 개수
설정/파라미터 설정 방식 Sensor Studio 소프트웨어
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
보호 등급 IP 65III
인증 TÜV Süd
UL US
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 IEC/EN 60068-2-6
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-29, Test Eb
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ECLASS 13.0 27272705
ECLASS 14.0 27272705
ECLASS 15.0 27272705
ECLASS 16.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 32151804
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
구성 및 진단 소프트웨어 - Setup Sensor Studio - zip
구성 및 진단 소프트웨어 - Setup Safety Device Collection V3.2.6.1 - zip
소프트웨어 - ROS1 Drivers - zip
소프트웨어 - ROS2 Drivers - zip
소프트웨어 - FC Siemens RSL200 FieldSwitchover V17 - zip
소프트웨어 - AOI Rockwell RSL200 Switchover V1.0 incl. V35 - zip
사용 정보 - pdf
소개 리플렛 - pdf
사용자 매뉴얼 - UDP specification - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - RSL 200, RSL 400 - pdf
제품 브로셔 - For area protection on machines and systems - pdf
제품 브로셔 - For securing of AGVs and AMRs - pdf
제품 브로셔 - Safety at Leuze - pdf
UDP specification (Link to GitHub)
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - UL US - pdf