SD2R40-1650
안전 라이트 커튼 수신기
제품 번호:
67821016
| 시리즈 | SOLID-2 |
| 장치 종류 | 수신기 |
| 어플리케이션 | 손 보호 위험 영역 안전장치 접근 보호 장치 |
| 기능 패키지 | 기본 |
| 기능 | 자동 시동/재시동 통합된 주기적 테스트 기능 |
| 유형 | 2, IEC/EN 61496 |
| SIL | 1, IEC 61508 |
| SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8.92E-08 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 2, EN ISO 13849 |
| 분해능 | 40 mm |
| 보호필드 높이 | 1,650 mm |
| 동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
| 보호 회로 | 과열 방지 과전압 방지장치 극점 보호 단락 방지 유도 방지 트랜션트 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 소비 전류, 최대 | 140 mA, 외부 부하 없음 |
| 퓨즈 | 2A 시간 지연 |
| 안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
| 종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 17.6 V |
| 스위칭 전압 low, 최대 | 2.8 V |
| 스위칭 전압, 일반 | 22 V |
| 전압 형식 | DC |
| 전류 부하, 최대 | 250 mA |
| 부하 인덕턴스 | 2,200,000 µH |
| 부하 용량 | 0.22 µF |
| 잔여 전류, 최대 | 0.005 mA |
| 잔여 전류, 일반 | 0.02 mA |
| 전압 강하 | 1.6 V |
| 스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 응답 시간 | 29 ms |
| 재시동 지연 시간 | 100 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 기계 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 허용 도체 단면, 일반 | 0.25 mm² |
| 연결 케이블 길이, 최대 | 100 m |
| 부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 | 300 Ω |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 29 mm x 1,725.5 mm x 34.6 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
| 최종 캡 재료 | 아연 다이캐스팅 |
| 순중량 | 1,800 g |
| 하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
| 고정 방식 | 슬롯 마운팅 장치 컬럼에 설치 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
| 표시 방식 | 7 세그먼트 디스플레이 LED |
| LED 개수 | 1 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | TÜV NRTL US c CSA US |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |