SD4R14-450G
안전 라이트 커튼 수신기
제품 번호:
67846004
| 시리즈 | SOLID-4 |
| 장치 종류 | 수신기 |
| 캐스케이딩 | 유선 캐스케이딩, Guest |
| 포함됨 | 2개 슬롯 너트 BT-NC |
| 어플리케이션 | 손가락 보호 |
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
| 분해능 | 14 mm |
| 보호필드 높이 | 450 mm |
| 동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
| 보호 회로 | 과열 방지 과전압 방지장치 극점 보호 단락 방지 유도 방지 트랜션트 방지 |
| 소비 전류, 최대 | 10 mA, 외부 부하 없음 |
| 응답 시간 | 10 ms |
| 재시동 지연 시간 | 100 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 캐스케이드 Host |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
| 케이블 길이 | 300 mm |
| 덮개 재료 | PUR |
| 케이블 색상 | 흑색 |
| 와이어 단면 | 0.25 mm² |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 29 mm x 507.5 mm x 34.6 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
| 최종 캡 재료 | 아연 다이캐스팅 |
| 순중량 | 600 g |
| 하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
| 고정 방식 | 슬롯 마운팅 장치 컬럼에 설치 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 55 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | TÜV NRTL US c CSA US |
| 규정에 따른 흔들림 테스트 방식 | EN 60068-2-6 |
| 규정에 따른 충격 테스트 방식 | EN 60068-2-29 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |