SD4T30-900-300L
안전 라이트 커튼 송신기
제품 번호:
67849021
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
이 경우 동일한 시리즈의 송신기와 수신기를 결합한 제품이 필요합니다.
두 장치를 적합한 대체 제품으로 대체해야 한다는 점에 유의하십시오.
대체 송신기/수신기 조합을 검색하려면 수신기의 명칭 또는 제품 번호를 입력하십시오.
| 캐스케이딩 | 고정식 캐스케이딩, L자형, 90° |
| 기능 | 전송 채널 2개, 선택 가능 |
| 유형 | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | , IEC/EN 62061 |
| 사용 시간 | , EN ISO 13849-1 |
| 분해능 | 30 mm |
| 감지 범위 | 0.5 ... 6.75 m |
| 다리 1 보호필드 높이 | 900 mm |
| 다리 2 보호필드 높이 | 300 mm |
| 동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
| 광원 | LED |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC |
| 종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
| 전압 형식 | DC |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 표시 방식 | LED |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
인증서 - TÜV Süd - pdf