SLSS 318K

싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기

제품 번호: 50083132

Icon Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 318
장치 종류 송신기
특수 모델 입력신호 활성화
유형 2, IEC/EN 61496, 적합한 테스트 모니터링 유닛과 함께 사용, 예: MSI-TR1B
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061, 적합한 테스트 모니터링 유닛과 함께 사용, 예: MSI-TR1B
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 414 년, EN ISO 13849-1
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 2, EN ISO 13849, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용
감지 범위 0 ... 10 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0 ... 12 m (일반적인 감지 범위)
광원 LED, 적색
파장 길이 660 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 1
개방각, 최대 -5 ... 5 °
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 10 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 25 mA
입력신호 활성화 개수 1 개수
전압 형식 DC
스위칭 전압 high: ≥8V
low: ≤ 1.5V
스위칭 전압 high, 최소 8 V
스위칭 전압 low, 최대 1.5 V
활성화/차단 지연 1 ms
입력 저항 10,000 Ω, -10 ... 10 %
스위칭 주파수 1,000 Hz
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 30 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PVC
와이어 개수 4 선
와이어 단면 0.25 mm²
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 22 mm x 61.5 mm
나사 크기 M18 x 1 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PA 12
렌즈 커버 재료 플라스틱, PA 12
순중량 90 g
하우징 색상 적색
흑색
고정 방식 나사 조립 가능
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -25 ... 65 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
인증 TÜV Nord
c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Nord - pdf