SLSSR 8.8-S12

싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기

제품 번호: 50038791

Icon Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

후속 제품으로의 전환에 관한 정보는 'Application Note Substitutes' 파일을 참조하십시오.
이 파일은 다운로드 / 기술 문서 탭에서 이용할 수 있습니다.

시리즈 8
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
특수 모델 입력신호 활성화
유형 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 400 년, EN ISO 13849-1
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 2, EN ISO 13849
감지 범위 0 ... 10 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0 ... 14 m (일반적인 감지 범위)
광원 LED, 적색
파장 길이 660 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 1
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
입력신호 활성화 개수 1 개수
스위칭 전압 low: ≤ 2V
스위칭 주파수 200 Hz
응답 시간 2.5 ms
동작 전 딜레이 100 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 48 mm x 38 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 70 g
하우징 색상 적색
고정 방식 더브테일 홈
마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
인증 TÜV Nord
c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
3D-CAD 모델 - SLSR 8 - zip
Application Note Substitutes - pdf
조작 지침 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Nord - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf