VBT-25-1375,4000
라이트 커튼 송신기
제품 번호:
50107931
| 시리즈 | Vario |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 송신기 |
| 감지 범위 | 0.7 ... 5 m (안정된 감지 범위) |
| 측정 필드 길이 | 1,375 mm |
| 빔 개수 | 56 개수 |
| 빔 간격 | 25 mm |
| 광원 | LED, 적외선 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % |
| 잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
| 연결부 종류 | 케이블 |
| 케이블 길이 | 4,000 mm |
| 와이어 개수 | 3 선 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 10 mm x 1,560 mm x 27 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
| 하우징 색상 | 회색 |
| 고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
| 표시 방식 | LED |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 |
| 작동 시 주변 온도 | -10 ... 45 °C |
| 보호 등급 | IP 54III |
| 유효 규정 | EN 60947-5-2(독일 버전) |
| HS 번호 | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |