VBT-25-175-S8

라이트 커튼 송신기

제품 번호: 50107911

Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
CSL505-T25-175-VB-M8
라이트 커튼 송신기
품목 번호: 50131655
  • 시리즈: 505
  • 작동원리: 투수광원리
  • 최대감지범위: 0.3 ... 5 m
  • 측정필드길이: 175 mm
품목 번호: 50131655
시리즈 Vario
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
감지 범위 0.7 ... 5 m (안정된 감지 범위)
측정 필드 길이 175 mm
빔 개수 8 개수
빔 간격 25 mm
광원 LED, 적외선
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
재료 금속
핀 개수 4 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 10 mm x 360 mm x 27 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱
하우징 색상 회색
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
작동 시 주변 온도 -10 ... 45 °C
보호 등급 IP 54III
유효 규정 EN 60947-5-2(독일 버전)
HS 번호 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD 모델 - zip
구성 소프트웨어 - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf