VDB 14B/4
2매 감지 센서 앰프
제품 번호:
50106083
| 시리즈 | 14 |
| 물리적 원리 | 정전용량형 초음파 |
| 어플리케이션 | 2매 감지 센서 |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 디지털 스위칭 출력 | 7 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 주파수 | 200 Hz |
| 연결부 종류 | Sub-D |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 99 mm x 35 mm x 160 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 순중량 | 450 g |
| 표시 방식 | LED |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 40 °C |
| 보호 등급 | IP 54III |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |