VS 403/N
앰프
제품 번호:
50040825
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | 403 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 31.2 V, DC |
| 입력 저항 | 1,000 Ω |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
| 스위칭 원리 | 상시 개방 접점(NO) |
| 스위칭 소자 | 릴레이, NPN |
| 스위칭 원리 | 상시 개방 접점(NO) |
| 스위칭 주파수 | 10 Hz |
| 종류 | NAMUR |
| 연결 | 2 개수 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 핀 개수 | 3 핀 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 핀 개수 | 3 핀 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 핀 개수 | 3 핀 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 18 mm x 99.5 mm x 112 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PA 66 |
| 순중량 | 160 g |
| 하우징 색상 | 회색 |
| 고정 방식 | 캡레일에 설치 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 3 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 80 °C |
| Ex 장치 그룹 | II |
| 점화 방지 종류 | ia 본질 안전화 |
| 보호 등급 | IP 20(터미널) IP 30(하우징) |
| 인증 | Ex |
| 유효 규정 | EN 61326-1 |
| Ex 규격 | EN 50014 EN 50020 EN 50021 EN 50281-1-1 EN 50284 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27210121 |
| ECLASS 8.0 | 27210121 |
| ECLASS 9.0 | 27210121 |
| ECLASS 10.0 | 27210121 |
| ECLASS 11.0 | 27210121 |
| ETIM 5.0 | EC001485 |
| ETIM 6.0 | EC001485 |
| ETIM 7.0 | EC001485 |