AC-ABF11.INV

Unidade de confirmação

Número de produto: 50141879

Equipamento de contato NA(1)
Corrente de chaveamento pelo botão 1 ... 1.000 mA
Carga elétrica máx. 10 A
Consumo de corrente, máx. 5 ... 20 mA, LED
Tensão nominal de isolamento 500 V CA/CC
Número de conexões 1 Unid.
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 72 mm x 56 mm x 80 mm
Carcaça plástico Reforçado com fibra de vidro (PPS), autoextinguível
Peso líquido 250 g
Cor da carcaça Cinza
Preto
Material da chapa de aperto Aço inox
Tipo de indicação LED
Luz contínua
Elementos de comando 1 dispositivo de comando
Temperatura ambiente, operação -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Número da pauta aduaneira 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122216
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf