Sensores para embalagem secundária
Na embalagem secundária, os produtos individuais que já foram embalados são agrupados em unidades maiores e preparados para armazenamento, transporte ou exposição. Dependendo do produto e da aplicação, são utilizados materiais como filme, papelão ou recipientes reutilizáveis.
Soluções confiáveis de sensores dão suporte às diversas etapas do processo e garantem operações seguras e eficientes, mesmo em uma alta rapidez de processo e com materiais de embalagem complexos.
Aplicações da embalagem secundária
A embalagem secundária envolve várias etapas de embalagem: Na formação do pacote, os produtos individuais são agrupados e combinados em unidades maiores, por exemplo, para embalagem em filme. A embalagem em caixas, por outro lado, envolve o acondicionamento de produtos individuais ou pacotes pré-formados em caixas de papelão para armazenamento e transporte.
Nossas soluções de sensores dão suporte a esses processos – desde a detecção, o agrupamento e o posicionamento confiáveis até o monitoramento da integridade e a inspeção do fechamento. Mesmo cores, superfícies, formas e materiais de embalagem diferentes são detectados com confiabilidade.
Seus benefícios com nossas soluções de embalagem secundária
![]()
Controle de qualidade abrangente
Documentação e monitoramento confiáveis dos processos de embalagem e do conteúdo
![]()
Medição precisa das dimensões
Medição precisa do volume e do contorno de caixas, unidades de embalagem e pacotes
![]()
Detecção confiável de objetos
Detecção confiável de produtos e pacotes em filmes transparentes e reflexivos
Tecnologia de sensores para processos confiáveis de embalagem secundária
Em processos automatizados de embalagem, uma ampla variedade de produtos e materiais deve ser detectada e processada com confiabilidade. Cores e formas variadas, superfícies brilhantes ou transparentes e uma alta rapidez de processo impõem exigências especiais à tecnologia de sensores.
Durante a formação e o agrupamento de pacotes, os sensores detectam produtos individuais e os pacotes resultantes de forma confiável e com posicionamento preciso. Dependendo da aplicação, isso pode envolver o uso de sensores fotoelétricos de referência e sensores de embalagens individuais, sensores de distância, scanners de medição ou cortinas de luz.
Na embalagem em caixas, a tecnologia de sensores auxilia em diversas tarefas ao longo do processo — desde a alimentação da caixa e o posicionamento do produto até o monitoramento da integridade e as inspeções do fechamento.
Os sensores de processamento de imagem e de medição também permitem a documentação do conteúdo, bem como a detecção dos contornos e do volume das unidades de embalagem.
Dessa forma, nossas soluções de sensores apoiam processos confiáveis e eficientes ao longo de todo o processo de embalagem secundária – desde o agrupamento de produtos até a embalagem pronta para transporte.
Perguntas frequentes sobre embalagens secundárias
Essa embalagem secundária agrupa objetos que já foram embalados em um único pacote ou serve como embalagem de transporte. Essa embalagem secundária é frequentemente feita de papelão.
A própria embalagem primária e as máquinas podem entrar em contato direto com o objeto. Por esse motivo, aplicam-se diretrizes rigorosas relativas à higiene e à limpeza, especialmente no que diz respeito a produtos alimentícios. No caso da embalagem secundária, não há contato e, dependendo da finalidade, o foco está na apresentação ou em garantir um transporte e armazenamento sem problemas.
Como os objetos geralmente são embalados na etapa anterior (embalagem primária), normalmente não há possibilidade de contato direto com o sensor. Consequentemente, os requisitos de higiene, a frequência e a intensidade da limpeza são significantemente menores, permitindo uma gama mais ampla de materiais para a carcaça. Dependendo da finalidade da embalagem secundária, o foco está na apresentação ou em garantir um transporte e armazenamento sem problemas.
Veja um exemplo da indústria de salgadinhos: As batatas chips são primeiro pesadas e, em seguida, embaladas em um saco (filme). O conjunto de 20 sacos é então embalado em uma caixa como embalagem secundária para uso posterior. A caixa foi projetada para que também possa ser utilizada como expositor em lojas.
Os materiais típicos incluem papel revestido e papelão. No setor B2C, os expositores de ponto de venda são utilizados principalmente para publicidade e apresentação da marca e, geralmente, possuem uma embalagem de transporte adicional sobre eles. No setor B2B, entretanto, as embalagens de papelão são utilizadas principalmente para proteger os produtos durante o transporte e o armazenamento. Por isso, geralmente opta-se por um design mais simples.