Safety das máquinas com amplo know-how em Safety

Na prática industrial, os requisitos de segurança costumam ser complexos e mudam constantemente, portanto, é fundamental ter uma orientação técnica clara. A Leuze está aqui para apoiar as empresas desde o início, começando com serviços que determinam e analisam o status atual das máquinas. Com base nessas descobertas, são criadas soluções personalizadas que atendem aos requisitos legais e aumentam a eficiência da operação. Verificações regulares e processos estruturados asseguram que a Safety seja permanentemente garantida. Dessa forma, a Leuze combina know-how sólido, tecnologia inovadora e serviços práticos para criar um conceito abrangente de Safety. O resultado: Safety confiável da máquina e processos operacionais otimizados de uma só fonte.

Details 1
Solution animation

Soluções Safety

Soluções completas para suas instalações 

Tornamos máquinas e sistemas seguros com soluções sofisticadas perfeitamente alinhadas às suas necessidades. Para isso, combinamos tecnologia de sensores, software e arquitetura para criar um conceito abrangente de Safety. Nossos especialistas em Safety e engenheiros de soluções estão aqui para orientar você durante todo o processo, desde a análise inicial até a implementação bem-sucedida.

RealizaçãoImplementação precisa
  • Consideração de vários cenários de fluxo e transferência de materiais
  • Combinação de sensores adequados
  • Execução, verificação e validação de funções de segurança
  • Funções de segurança individuais, baseadas em software
  • Suporte no comissionamento para aplicações exigentes
  • Documentação individual e validação da solução
  • Tudo de uma só fonte

Implementação das soluções Safety


Services_700x500px_(1)

Serviços Safety

Serviços para máquinas seguras

Serviços para tornar as máquinas seguras. Desde a consultoria e a avaliação de riscos até a modernização dos sistemas existentes, nossos especialistas em segurança certificados ajudam você em todas as etapas do processo. Com conceitos personalizados de Safety, suporte no comissionamento e treinamento prático, garantimos a segurança das suas máquinas.

ConsultoriaOperação e inspeção
  • Avaliação de riscos
  • Avaliação de conformidade CE
  • Execução, verificação e validação de funções de segurança
  • Suporte no comissionamento
  • Workshops e treinamentos
  • Verificação de segurança, avaliação de riscos
  • Execução e comissionamento de conceitos de Safety
  • Modernização de máquinas existentes
  • Validação e inspeção
  • Treinamentos e seminários

Ir para todos os Serviços Safety


Application animation

Aplicações Safety

Sensores de segurança em máquinas e sistemas

Os sensores de segurança cumprem de maneira confiável as funções relacionadas à segurança exigidas em máquinas e sistemas. Desde a proteção dos pontos de operação e funções de parada de emergência até a lógica de controle e avaliação de segurança, temos sensores e componentes para todas as aplicações relacionadas à segurança.

Aplicações relacionadas à segurança

  • Proteção dos pontos de operação
  • Proteções de acesso e dispositivos de proteção
  • Proteção de área
  • Funções da parada de emergência
  • Monitoramento do movimento e da posição de Safety
  • Controle seguro e lógica de avaliação

Aplicações Safety


Products_700x500px

Produtos Safety

Um amplo portfólio de sensores de segurança

O portfólio de produtos Safety inclui todos os componentes relacionados à segurança que são necessários para proteger máquinas e sistemas e que são usados em soluções Safety e em uma ampla gama de aplicações.

  • Scanners a laser
  • Cortinas de luz e grades de luz (com muting/gating)
  • Barreiras de luz
  • Sistemas de radar
  • Sistemas de posicionamento
  • Sistemas de controle e lógica de avaliação
  • Travas
  • Sensores e interruptores
  • Dispositivos de comando

Dessa forma, os requisitos relacionados à segurança podem ser implementados com propósito e combinados em um sistema moderno de proteção de máquinas, quer sejam necessárias proteções simples ou soluções complexas.

Portfólio de produtos Safety


Referências e relatórios de tecnologia para nossas soluções Safety

Os relatórios de aplicação e de tecnologia mostram como as soluções Safety foram implementadas com sucesso em máquinas e sistemas reais. Os relatório oferecem uma compreensão autêntica das aplicações que foram experimentadas e testadas na prática e explicam que os conceitos, produtos e arquiteturas não impressionam apenas no papel, mas realmente desempenham seu papel na vida industrial cotidiana. Agradecimentos especiais aos parceiros e clientes que possibilitaram essas compreensões e forneceram suas aplicações reais para esses relatórios. 

  • Relatórios de aplicação de várias indústrias e em vários tipos de sistemas
  • Relatórios de tecnologia sobre funções e soluções relacionadas à segurança
  • Esses relatórios fornecem exemplos compreensíveis que foram experimentados e testados e mostram como as soluções Safety podem ser usadas com sucesso e podem funcionar na prática de maneira confiável.

Sistema de posicionamento seguro aumenta a eficiência na Früchte Jork
Fruechte-Jork_MG_700x500px

A Früchte Jork colocou em operação um armazém de congelamento profundo completamente automatizado com 26.280 espaços. Ergonomia, tecnologia inteligente e o sistema seguro de posicionamento do código de barras FBPS 607i da Leuze garantem processos eficientes, economia de energia e melhores condições de trabalho: um marco para a produtividade e o crescimento.

Saiba mais

Sistema de segurança dinâmica para remoção de paletes na Südzucker AG
Suedzucker_700x500px

A Leuze implementou uma solução Safety personalizada para a Südzucker AG em Ochsenfurt: os scanner a laser de segurança garantem a remoção de paletes em várias pistas, ajustando automaticamente os campos de proteção para garantir a segurança contínua e o fluxo eficiente de materiais.

Saiba mais

Solução Safety: proteção de acesso com adaptação dinâmica do formato
APIC_PA_IL_SafetySolution_Multiformat-Access-Garding_wl_700x500px

Larguras diferentes de material, variação das posições de material ou paletes parcialmente carregados representam desafios especiais para a proteção de acesso à estação de transferência. Para isso, a Leuze se baseia no conceito de adaptação dinâmica do formato, encontrando um equilíbrio ideal entre produtividade e segurança.

Saiba mais


ISO 13855 Normenänderung: Erfahren Sie, was sich für die Positionierung von Schutzeinrichtungen ändert und was Sie bei der Maschinensicherheit beachten müssen.

Conhecimento especializado em Safety

Diretrizes, normas e ferramentas de cálculo

A seção “Conhecimento especializado em Safety” oferece uma visão geral rápida das principais diretrizes e normas relacionadas à segurança de máquinas, bem como suporte prático para a seleção e criação de dispositivos de proteção.

  • Assistentes interativos de cálculo, por exemplo, para calcular a distância de separação
  • Assistência na seleção e utilização de dispositivos de proteção
  • Visão geral das diretrizes europeias de segurança de máquinas e das normas de segurança relevantes

A seção oferece suporte orientado para a prática que facilita a execução segura de máquinas e sistemas.

Conhecimento especializado em Safety


Nossos especialistas estão à disposição

Você tem alguma dúvida sobre nossas soluções e serviços Safety? Ficaremos felizes em ajudar você!