Automatisierte Verpackungsanlage mit Fördertechnik und Glasflaschen in einer industriellen Produktionsumgebung

Indústria de embalagem – Soluções inteligentes de sensores e segurança para processos de produção eficientes 

As exigências impostas à indústria de embalagens são diversas e estão em constante mudança. Os consumidores esperam soluções de embalagem sustentáveis, atraentes e seguras, enquanto os fabricantes de máquinas de embalagem e de bens de consumo devem, simultaneamente, atender às crescentes demandas por eficiência, flexibilidade e qualidade.

Devido à crescente diversidade de produtos, aos ciclos de inovação cada vez mais curtos e aos novos requisitos decorrentes do comércio eletrônico, da proteção de produtos e da rastreabilidade, processos automatizados de embalagem estão se tornando cada vez mais importantes. Isso permite que os processos de produção sejam adaptados com flexibilidade, que os sistemas sejam operados com eficiência e que uma ampla variedade de formatos de embalagem seja processada de forma confiável.

Ao mesmo tempo, os requisitos de confiabilidade do processo, higiene e transparência estão aumentando ao longo de toda a cadeia de valor. Na embalagem primária, soluções com sensores garantem a detecção confiável do produto e o cumprimento de elevados padrões de qualidade e higiene. A embalagem secundária requer conceitos de automação flexíveis para consolidar, agrupar e preparar de forma eficiente diferentes unidades de embalagem. 

Como um processo-chave no fim de linha, a paletização impõe altas exigências quanto à captura, manuseio e rastreamento seguros dos pacotes para armazenamento e transporte. Na etiquetagem, soluções precisas de sensores garantem o posicionamento correto, a inspeção e a rastreabilidade dos produtos e das embalagens. 


Primärverpackung von Lebensmitteln auf einer Verpackungsanlage mit Sensorlösungen

Soluções de sensores para embalagem primária

A embalagem primária envolve o acondicionamento ou o enchimento direto de produtos e impõe exigências particularmente elevadas em termos de higiene, confiabilidade do processo e qualidade do produto. Soluções modernas de sensores apoiam a detecção, o posicionamento e a inspeção confiáveis de produtos, embalagens e recipientes ao longo de todo o processo de embalagem. 

Seja para fábricas de laticínios, engarrafamento de bebidas, processamento de carnes, embutidos e queijos, a indústria farmacêutica ou a indústria de confeitaria e panificação — os diversos requisitos desses setores exigem soluções de sensores personalizadas para garantir processos de produção seguros e eficientes. 

Mais informações sobre embalagem primária


Sekundäre Kartonverpackung von Produkten in einer automatisierten Verpackungsanlage

Soluções em sensores para embalagem secundária

A embalagem secundária permite a consolidação automatizada de produtos individuais em unidades de embalagem adequadas para transporte e armazenamento. A moderna tecnologia de sensores possibilita a detecção confiável de objetos, o posicionamento preciso e o monitoramento contínuo dos processos de embalagem. 

Da consolidação de embalagens à embalagem em caixas – soluções de sensores e segurança de alto desempenho garantem processos estáveis, alta disponibilidade do sistema e processamento eficiente de uma ampla variedade de tamanhos e materiais de embalagem. 

Mais informações sobre embalagem secundária


Palettierung von Verpackungen am Ende der Verpackungslinie

Soluções em sensores para a paletização

A paletização marca a etapa final de muitos processos de embalagem e permite a preparação automatizada de produtos acabados para armazenamento e transporte. Nesse processo, produtos, caixas e pacotes devem ser detectados, alinhados e agrupados de forma confiável em unidades de carga estáveis. 

A moderna tecnologia de sensores viabiliza uma automação segura e eficiente no fim de linha e garante alta confiabilidade do processo, utilização ideal do sistema e qualidade consistentemente elevada nos processos de paletização. 

Mais informações sobre paletização


Etikettierung von Verpackungen in einer automatisierten Verpackungsanlage

Soluções em sensores para etiquetagem

A etiquetagem é um componente central dos processos modernos de embalagem e garante que os produtos possam ser identificados de forma exclusiva ao longo de toda a cadeia de suprimentos. Isso requer posicionamento preciso, detecção confiável e controle contínuo do processo. 

Desde a identificação do produto e o rastreamento de lotes até o controle de qualidade, soluções inteligentes de sensores possibilitam uma rotulagem segura, eficiente e em conformidade com as normas em uma ampla variedade de aplicações de embalagem. 

Mais informações sobre etiquetagem


Você tem dúvidas sobre soluções de sensores para a indústria de embalagem? Ficaremos felizes em ajudar você.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Você tem dúvidas sobre a sua aplicação?

Nossa equipe de especialistas orienta você na seleção da solução adequada para as suas necessidades específicas. Aproveite a oportunidade para uma consulta personalizada e solicite uma chamada agora.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Você tem dúvidas sobre a sua aplicação?

Nossa equipe de especialistas orienta você na seleção da solução adequada para as suas necessidades específicas. Aproveite a oportunidade para uma consulta personalizada e solicite uma chamada agora.


Perguntas frequentes sobre sensores na indústria de embalagem

Poucos setores industriais se caracterizam por uma variedade tão ampla de produtos, materiais de embalagem e formatos de embalagem. Superfícies, propriedades dos materiais e tamanhos de embalagem diferentes impõem altas exigências à automação. Ao mesmo tempo, os sistemas de embalagem devem responder com flexibilidade às mudanças de produtos e formatos, garantindo altas velocidades e qualidade consistente do processo.

A indústria de embalagens abrange uma multiplicidade de etapas de processo coordenadas ao longo de toda a linha de embalagem. Isso inclui a embalagem primária do produto, a formação de pacotes e caixas de papelão, a etiquetagem e a paletização para armazenamento e transporte. Cada etapa individual do processo impõe exigências específicas ao manuseio, à inspeção e à rastreabilidade dos produtos e das embalagens.

A tecnologia moderna de sensores deve ser capaz de detectar com confiabilidade uma ampla variedade de produtos, materiais de embalagem e superfícies. Altas taxas de ciclo, mudanças de formato, espaços de instalação limitados e condições ambientais exigentes devem ser levados em consideração. Ao mesmo tempo, espera-se alta disponibilidade, fácil integração e modo de funcionamento estável ao longo de todo o processo de produção.

Os sensores auxiliam em inúmeras tarefas nos sistemas modernos de embalagem. Eles detectam produtos e embalagens, monitoram posições e movimentos, identificam objetos e controlam etapas do processo. Além disso, viabilizam verificações de presença e integridade, bem como o controle confiável de processos automatizados ao longo de toda a linha de embalagem.

A tecnologia confiável de sensores estabelece as bases para processos de embalagem estáveis e seguros. Por meio da coleta contínua de dados relevantes do processo, é possível detectar desvios desde o início e prevenir erros, mesmo durante o processo de produção. Isso ajuda a reduzir o desperdício, atender aos requisitos de qualidade e aumentar de forma sustentável a disponibilidade de máquinas e sistemas.