Stationaere Roboter in Produktionszelle in Industriefertigung_1400x400px

Robôs industriais e robótica estacionária para aplicações industriais

As fábricas do futuro serão caracterizadas por células de produção flexíveis, frequentemente equipadas com robôs estacionários, que vão desde células de fabricação individuais até o sistema de produção em rede de uma fábrica inteligente. Processos automatizados e interligados melhoram a produtividade, a utilização de materiais e a qualidade do produto.

Os robôs executam, de maneira confiável e contínua, tarefas precisas, repetitivas e, por vezes, críticas para a segurança; os sistemas de robôs colaborativos (cobots) também abrem novas possibilidades para a colaboração direta entre humanos e máquinas. As soluções de sensores da Leuze oferecem suporte em duas áreas-chave: segurança no trabalho dentro e ao redor das células robóticas e também a detecção e posicionamento confiáveis de peças de trabalho e componentes.

Aplicações de sensores para robôs industriais

Do ponto de vista da tecnologia de sensores, existem duas áreas-chave de aplicação no que diz respeito à robótica estacionária e às células de produção assistidas por robôs. Por um lado, o foco está na segurança no trabalho: as soluções de sensores monitoram pontos de acesso e áreas de perigo e protegem tanto pessoas quanto máquinas por meio de funções de segurança confiáveis.

Por outro lado, os sensores realizam uma ampla gama de tarefas dentro dos processos automatizados. Isso inclui, entre outras coisas, a detecção de presença e objetos, o rastreamento de posições com precisão, a identificação de componentes e o acionamento das etapas subsequentes do processo. Dependendo as exigências específicas, diferentes tipos de tecnologia de sensores são utilizados para essas finalidades.


Seus benefícios com as nossas soluções para robôs industriais

Automação precisa

Movimentos precisos e processos repetíveis para garantir a máxima qualidade do produto.

Soluções inteligentes de sensores

Sensores ópticos e indutivos monitoram as peças de trabalho e os fluxos de materiais.

Colaboração segura entre humanos e robôs

Soluções de segurança protegem os funcionários e garantem processos confiáveis.


Jetzt Kontakt aufnehmen

Você tem dúvidas sobre a sua aplicação?

Nossa equipe de especialistas orienta você na seleção da solução adequada para as suas necessidades específicas. Aproveite a oportunidade para uma consulta personalizada e solicite uma chamada agora.


Robótica em toda a cadeia de valor

A robótica estacionária automatiza processos de produção, montagem e logística por meio de sistemas robóticos instalados permanentemente, sensores inteligentes e tecnologia de controle de alto desempenho. Seja em uma única célula de fabricação, em uma linha de produção interligada ou em uma fábrica inteligente totalmente integrada, os sistemas robóticos estacionários permitem processos precisos e repetíveis, garantem consistentemente alta qualidade de processo e uso eficiente de recursos.

Especialmente na indústria automotiva, na fabricação de eletrônicos, na intralogística e na engenharia mecânica e de instalações, os sistemas robóticos estacionários contribuem de modo decisivo para a estabilidade dos processos, a alta qualidade dos processos e a produção otimizada.

As soluções de sensores da Leuze apoiam processos eficientes e transparentes ao longo de toda a cadeia de valor, desde o fluxo de materiais até a detecção e o posicionamento de peças de trabalho e componentes, passando pelo fluxo de informações dentro de instalações de produção em rede. Dependendo das exigências, são utilizados diversos tipos de tecnologia de sensores: desde a detecção de presença e de objetos até a medição precisa de posição, identificação de componentes e proteção de pontos de acesso e áreas de risco.

A combinação de robótica, tecnologia de sensores e tecnologia de comunicação moderna resulta em sistemas de produção inteligentes e em rede, que são escaláveis flexivelmente e podem ser integrados de maneira contínua às estruturas ERP e MES existentes.



Perguntas frequentes sobre robôs industriais e robótica estacionária

A robótica estacionária refere-se a sistemas robóticos instalados permanentemente que realizam tarefas automatizadas em áreas como manufatura, logística ou aplicações laboratoriais. Por estarem integrados em áreas de trabalho definidas, esses sistemas são frequentemente chamados de células de fabricação ou de produção.

As aplicações típicas para sistemas robóticos estacionários incluem etapas de processo repetitivas e precisas, como soldagem, colagem, montagem, pintura, inspeção, classificação, separação e preparação de pedidos e paletização. Graças à sua alta precisão de repetição e confiabilidade de processo, os sistemas robóticos são particularmente adequados para processos de produção padronizados e automatizados.

São utilizados vários tipos de tecnologia de sensores, incluindo sensores ópticos e indutivos para detecção confiável e rastreamento de posição, sistemas de câmera para processamento inteligente de imagens, soluções de segurança para proteger tanto pessoas quanto máquinas, bem como encoders rotativos e sensores de força/torque para monitoramento preciso do movimento e do processo.

A robótica estacionária contribui significativamente para o aumento da produtividade, da qualidade dos processos e da segurança no trabalho. Por meio de processos automatizados, precisos e repetíveis, ela possibilita processos de produção eficientes, flexíveis e escaláveis.

Sim, as soluções de retrofit permitem que as instalações de produção existentes sejam especificamente atualizadas com robótica moderna, tecnologia de sensores e sistemas de controle. Isso permite que os sistemas sejam modernizados de maneira eficiente, preparados para exigências futuras a longo prazo e que seu desempenho seja aprimorado.

A integração ocorre normalmente por meio de protocolos de comunicação padronizados e interfaces abertas. Isso permite uma integração eficiente com sistemas de nível superior, como sistemas ERP e MES, e possibilita a interligação completa dos processos de produção.