AC-AH-F2J2

Atuador

Número de produto: 63000723

Funções Ajustável, 2 sentidos
Flexível, 2 sentidos
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 22 mm x 46 mm
Peso líquido 27 g
Tipo de fixação Fixação de passagem
Execução, atuador Par
Campo de aplicação, atuador Heavy Duty
Orifícios de montagem 90° em relação à direção da chave
Material Aço inox
Plástico
Número da pauta aduaneira 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
Modelo de CAD 3D - AC-AH-F2J2 - zip
Macro EPLAN - edz