AC-H-S400-S
Dobradiça adicional
| Adequado para | Chave de segurança tipo dobradiça S400 |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 44,5 mm x 22,5 mm x 65 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | ZAMAK |
| Peso líquido | 180 g |
| Cor da carcaça | Prata |
| Tipo de fixação | Rosca de fixação |
| Número da pauta aduaneira | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
| ECLASS 8.0 | 27272690 |
| ECLASS 9.0 | 27272692 |
| ECLASS 10.0 | 27272692 |
| ECLASS 11.0 | 27272692 |
| ECLASS 12.0 | 27272692 |
| ECLASS 13.0 | 27272692 |
| ECLASS 14.0 | 27272692 |
| ECLASS 15.0 | 27272692 |
| ECLASS 16.0 | 27272692 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |