AC-H-S410

Dobradiça adicional

Número de produto: 63000773

Adequado para Chave de segurança tipo dobradiça S410
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 79 mm x 22,5 mm x 100,6 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal ZAMAK
Peso líquido 397 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Rosca de fixação
Número da pauta aduaneira 83024900
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27272690
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122221
Modelo de CAD 3D - AC-H-S410 - zip
Macro EPLAN - edz