AC-L250-RPB-C01
Desbloqueio de fuga remoto
| Adequado para | Chaves de segurança com trava L250 |
| MTTF | 20 anos |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 30 mm x 90 mm x 66 mm |
| Peso líquido | 823 g |
| Cor da carcaça | Branco Vermelho |
| Vida útil mecânica | 20.000 ciclos de atuação |
| Frequência de acionamento máx. | 600 por hora |
| Comprimento do cabo de acionamento | 5 m |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 75 °C |
| Número da pauta aduaneira | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
| ECLASS 8.0 | 27279225 |
| ECLASS 9.0 | 27272692 |
| ECLASS 10.0 | 27272692 |
| ECLASS 11.0 | 27272692 |
| ECLASS 12.0 | 27272692 |
| ECLASS 13.0 | 27272692 |
| ECLASS 14.0 | 27272692 |
| ECLASS 15.0 | 27272692 |
| ECLASS 16.0 | 27272692 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC002594 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |