AC-L300-LCK
Dispositivo de lock-out
| Adequado para | Chaves de segurança com trava L300 |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 45 mm x 43 mm x 134 mm |
| Peso líquido | 452 g |
| Cor da carcaça | Preto Vermelho |
| Material | Metal, com revestimento em pó |
| Número da pauta aduaneira | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
| ECLASS 8.0 | 27279225 |
| ECLASS 9.0 | 27272692 |
| ECLASS 10.0 | 27272692 |
| ECLASS 11.0 | 27272692 |
| ECLASS 12.0 | 27272692 |
| ECLASS 13.0 | 27272692 |
| ECLASS 14.0 | 27272692 |
| ECLASS 15.0 | 27272692 |
| ECLASS 16.0 | 27272692 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC002594 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |