AC-L300-SCA

Atuador

Número de produto: 50132061

Tipo de código Código padrão
Nível de codificação baixo, EN ISO 14119
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm
Peso líquido 180 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Fixação de passagem
Número da pauta aduaneira 85389099
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz