AC-MK2
Adaptador
| Adequado para | Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300 |
| Funções | Ativação do laser de alinhamento |
| Dimensões (Ø x C) | 17 mm x 23 mm |
| Peso líquido | 8 g |
| Cor da carcaça | Preto |
| Material | Plástico |
| Número da pauta aduaneira | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27279090 |
| ECLASS 11.0 | 27279090 |
| ECLASS 12.0 | 27279090 |
| ECLASS 13.0 | 27279090 |
| ECLASS 14.0 | 27279090 |
| ECLASS 15.0 | 27279090 |
| ECLASS 16.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 41111900 |