AC-MLC-END
Conj. de conectores
| Aplicação | Ajuda de alinhamento e preparação para MLC 520 Versões Host |
| Adequado para | Cortina de luz de segurança MLC 500 Host transmissor Cortina de luz de segurança MLC 520 Host receptor |
| Peso líquido | 102 g |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Número da pauta aduaneira | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ECLASS 16.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |