AC-PLM-8
Conector de embutir
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Versão | Axial |
| Tipo de conexão | Extremidade aberta |
| Número de fios | 8 Unid. |
| Peso líquido | 25 g |
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27270692 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440103 |
| ECLASS 12.0 | 27440103 |
| ECLASS 13.0 | 27440103 |
| ECLASS 14.0 | 27440103 |
| ECLASS 15.0 | 27440103 |
| ECLASS 16.0 | 27440103 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC003570 |
| ETIM 8.0 | EC003570 |
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |