AC-SA-ERS

Mola espiral de segurança

Número de produto: 63000799

Adequado para Dispositivos de comando de segurança ERS200-...-HAL
Dispositivos de comando de segurança ERS200-...-HAR
Dimensões (L x A x C) 42,8 mm x 24,6 mm x 100 mm
Peso líquido 58 g
Material Aço inox
Número da pauta aduaneira 85389099
ECLASS 5.1.4 27371290
ECLASS 8.0 27371290
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371292
ECLASS 11.0 27371292
ECLASS 12.0 27371292
ECLASS 13.0 27371292
ECLASS 14.0 27371292
ECLASS 15.0 27371292
ECLASS 16.0 27371292
ETIM 5.0 EC002026
ETIM 6.0 EC002026
ETIM 7.0 EC002026
ETIM 8.0 EC002024
ETIM 9.0 EC002024
ETIM 10.0 EC002024
UNSPSC 26.08 32151500
Macro EPLAN - edz