AC-SBO-ERS
Parafuso tensor ajustável
| Funções | Ajustável com travamento Capa protetora vermelha Fixação rápida do cabo de aço |
| Dimensões (Ø x C) | 16 mm |
| Peso líquido | 61 g |
| Material | Aço, galvanizado Plástico |
| Comprimento mín. | 112 mm |
| Comprimento máx. | 142 mm |
| Número da pauta aduaneira | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371290 |
| ECLASS 8.0 | 27371290 |
| ECLASS 9.0 | 27371201 |
| ECLASS 10.0 | 27371292 |
| ECLASS 11.0 | 27371292 |
| ECLASS 12.0 | 27371292 |
| ECLASS 13.0 | 27371292 |
| ECLASS 14.0 | 27371292 |
| ECLASS 15.0 | 27371292 |
| ECLASS 16.0 | 27371292 |
| ETIM 5.0 | EC002026 |
| ETIM 6.0 | EC002026 |
| ETIM 7.0 | EC002026 |
| ETIM 8.0 | EC002024 |
| ETIM 9.0 | EC002024 |
| ETIM 10.0 | EC002024 |
| UNSPSC 26.08 | 32151500 |